Blocuri terminale pentru curenți mari

Blocuri terminale pentru curenți mari

Montarea facilă a cablurilor de alimentare

Cablați simplu, sigur și rapid secțiuni de conductor mari de până la 185 mm²

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Bloc terminal pentru curenți mari

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile terminale cu conexiune cu arc pentru curenți mari PTPOWER vă oferă, cu tehnologia de conectare Power Turn, cea mai rapidă și ușor de utilizat conexiune a momentului pentru cablarea conductorilor mari. Conectați conductori de până la 185 mm² și 1500 V IEC/1000 V UL prin pivotarea simplă a manetei de operare.

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune simplă prin tehnologia Power Turn
  • Priză de tensiune simplă, prin blocurile terminale detașabile opționale
  • Distribuție simplă a potențialului cu punți plug-in sau de inserție
  • Opțiuni de testare și inscripționare continue
  • Montare flexibilă prin variantele de montaj pe șină DIN sau direct
  • Costuri de montaj și logistică reduse, datorită blocurilor terminale de bază premontate
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Tehnologie de conectare Power Turn

Tehnologie de conectare Power Turn  

Tehnologie de conectare Power Turn

Cu tehnologia de conectare cu arc Power Turn, brevetată, pot fi conectați simplu și rapid conductori mari cu o șurubelniță standard și o singură mișcare de manetă.
Până la trei arcuri cu presiune din oțel pentru arcuri de înaltă calitate în combinație cu podeaua prismatică a corpului de blocare asigură o conexiune de conductor stabilă pe termen lung și rezistentă la vibrații.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Blocuri terminale pentru curenți mari PTPOWER

Pentru cablarea conductorilor cu secțiune mai mare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere