Bloc terminal pentru curenți mari

Blocuri terminale pentru curenți mari

Puternic

Cablați, în mod sigur, secțiuni conductor de până la 240 mm².

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Bloc terminal pentru curenți mari

Afişează toate produsele din această categorie

Orice doriți: domeniul mare de alegere a secțiunilor, forțele de contact maxime, posibilitatea de șuntare și posibilitățile flexibile de montare fac din blocurile terminale pentru curenți mari elementele universale pentru cablurile de alimentare.

Avantajele dvs.

  • Uşor de operat şi de folosit, prin conexiunea consacrată cu şurub
  • Nu necesită întreținere, datorită elementelor de prindere elastice ale blocului modular
  • Robinet de tensiune simplu, prin blocurile terminale opționale cu fixare
  • Distribuție simplă a potențialului cu punți cu șurub sau de inserție
  • Opțiuni de testare și inscripționare continue
  • Montare flexibilă prin variante de montare pe șină DIN sau directă
  • Montare și costuri de logistică reduse, datorită blocurilor terminale bază premontate

Distribuitor de potențial pentru curenți mari

Distribuție simplă de potențial  

Distribuție simplă de potențial

Blocurile terminale compacte pentru curenți mari UKH 70/4X10 sunt ideale cu o tensiune nominală de 1500 V, pentru utilizarea în producerea de energie regeneratoare - special în tehnologia fotovoltaică. Patru blocuri terminale pentru adaptare secțiune integrate, cu secțiune de 10 mm², vă oferă o alimentare simplă sau o distribuție de potențial. Blocurile de distribuție de potențial sunt realizate cu punți cu șurub.

Conector pentru curenți mari

Combinat cu tehnologia de conectare cu papuc rotund  

Combinat cu tehnologia de conectare cu papuc rotund

Conectorii pentru curenți mari vă stau la dispoziție până la 240 mm² și vă oferă o combinație cu conexiunea directă cu șurub, de ex. pentru cablarea internă și conexiunea cu papuc de cablu cu inel și papuc rotund pentru cablarea externă a tabloului de distribuție.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere