Blocuri terminale pentru curenți mari

Blocuri terminale pentru curenți mari

Eleganță prin perete

Introduceți prin perete şi curenții înalți, în mod fiabil şi constant. Prin libera alegere a metodelor de conectare.

Înapoi la Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Categorii

Căutare în Blocuri terminale pentru curenți mari

Afişează toate produsele din această categorie

Phoenix Contact vă oferă o gamă completă de produse pentru blocuri terminale pentru curenți mari, cu design compact. Soluția potrivită pentru fiecare caz: pentru pereți între 1 până la 6 mm, intensități ale curentului până la 309 A și tensiuni până la 1000 V (VDE).

Avantajele dvs.

  • Transmisie fiabilă și testată a curentului, cu aprobare UL
  • Flexibilitate maximă, prin alegerea liberă a tehnologiei de conectare a conductorilor
  • Pentru fiecare poziție de instalare, conexiunea potrivită
  • Conectare sigură, prin posibilităţi alternative de montaj

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector

Serviciu


Blocuri terminale pentru curenți mari

Conectare sigură, prin posibilități alternative de montaj.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere