Conectori pentru medii dificile

Conectori pentru medii dificile HEAVYCON complete

Conectarea compatibilă, combinare flexibilă

HEAVYCON complete vă oferă conectorul potrivit pentru fiecare aplicație.

Înapoi la Conector

Categorii

  • Carcasă
    Carcase HEAVYCON

    Carcase robuste și sigure pentru utilizare în medii dure, agresive.

  • Inserţii conector şi contacte
    Inserţii conector şi adaptoare terminale

    Inserţiile conector şi adaptoarele terminale sunt proiectate pentru uz individual.

  • Presetupe
    Presetupe

    Presetupele fiabile izolează liniile împotriva apei și a prafului.

Căutare în Conectori pentru medii dificile

Afişează toate produsele din această categorie

Conectorii pentru medii dificile din seria HEAVYCON complete vă protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, chiar și în cele mai vitrege condiții. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari și sunt etanși, până la gradul de protecție IP69K.

Avantajele dumneavoastră

  • Întotdeauna conectorul potrivit cerințelor dvs., prin intermediul a trei serii diferite
  • Conexiune compatibilă: carcasele sunt compatibile pentru montaj și conectare cu carcasele din aluminiu ale producătorilor cunoscuți
  • Combinare flexibilă: tehnologii de conectare variabile la inserții conectori și adaptoare terminale
  • Totul într-o carcasă: introducerea inserțiilor conector modulare pentru semnale, date, putere și sisteme pneumatice, în mod simplu, în rama snap-in și montarea în carcasă
  • Interfețe fiabile: toate carcasele metalice sunt EMC ready prin suprafețe conductoare și garnituri

HEAVYCON complete – conectorul potrivit pentru fiecare aplicație

Conectori pentru medii dificile HEAVYCON complete  

Conectori pentru medii dificile HEAVYCON complete

Flexibilitate completă cu conectorii pentru medii dificile: cu carcasele robuste, cu posibilitate de combinare, din cele trei serii constructive ale firmei noastre și cu inserțiile de conector adecvate puteți realiza întotdeauna conexiunea corectă pentru aplicațiile dvs.:

  • HEAVYCON STANDARD – carcasă metalică versatilă, rezistentă la coroziune, cu blocare cu pârghie simplă sau dublă
  • HEAVYCON EVO – direcție flexibilă, selectabilă de ieșire a cablului, prin intermediul blocării pivotante de tip baionetă
  • HEAVYCON ADVANCE – robustețe fără compromisuri și rentabilitate grație montării directe

 

Alegerea liberă a tehnologiei de conectare

Inserţii conector modulare și cu număr fix de poli  

Inserții diverse pentru toate aplicațiile

Prin intermediul inserțiilor noastre pentru conectori vă oferim interfețe universale compatibile, flexibile și care pot fi combinate liber, în toate dimensiunile disponibile pe piață și cu o multitudine de tehnologii de conectare.

Pe lângă variantele cu număr fix de poli, vă stau la dispoziție inserții conector modulare, în diferite clase de performanță. Combinați modulele pentru transmitere de date, semnal și putere, într-un singur conector - introduceți simplu în rama snap-in, și gata.

Tehnologiile de conectare rapidă, precum push-in sau conexiunea cu dislocare QUICKON permit conectarea instantanee a conductorilor. Inserțiile noastre pentru conectori, cu număr fix de poli și modulare, pot fi utilizate în toate seriile de carcase.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere