HMI-uri și PC-uri industriale pentru aplicații de exterior

HMI-uri și PC-uri industriale pentru aplicații de exterior

Create pentru situații extreme

PC-uri industriale și HMI-uri robuste, rezistente la intemperii și la substanțe chimice agresive.

Înapoi la HMI-uri și PC-uri industriale

Categorii

Căutare în HMI-uri și PC-uri industriale pentru aplicații de exterior

Afişează toate produsele din această categorie

HMI-urile de exterior și PC-urile industriale sunt create pentru influență constantă a intemperiilor. Datorită măștii frontale protejate IP 67 și a domeniului de temperatură extins puteți folosi aceste dispozitive de ex. la stații de încărcare sau în alte aplicații de exterior, cum ar fi stațiile de epurare.

Avantajele dvs.

  • Perfectă pentru aplicații de exterior datorită display-ului antireflex pentru lumina solară și materiale rezistente la intemperii
  • Simplu în utilizare chiar și cu mănuși de lucru
  • Rezistent împotriva radiațiilor UV și IR precum și împotriva influențelor de mediu precum ceața de sare sau termitele
  • Rezistent împotriva substanțelor chimice și a substanțelor de curățare agresive sau a materialelor de degivrare pentru avioane
  • Utilizare în medii extreme, prin domeniul extins de temperatură între -20 °C și +70 °C)

Dezvoltate pentru utilizare în exterior

Dispozitive cu masca frontală IP 67  

Operabile și cu mănuși

HMI-urile și PC-urile industriale conving în utilizarea practică prin modul prietenos de operare și întreținere precum și prin timpul lung de funcționare. Baza pentru asta sunt proprietățile dispozitivelor create special pentru aplicații de exterior.

  • Indiferent care sunt condițiile de mediu din sistemul dvs., masca frontală IP 67 oferă o protecție durabilă și fiabilă.
  • Operați și monitorizați acum și mai simplu, și mai ușor. Toate dispozitivele de exterior pot fi acționate și cu mănuși.

Tehnologie inovatoare de display

HMI cu display cu vizibilitate la lumină solară  

Vizibilitate bună în ciuda luminii solare

Folosiți dispozitivele și în acțiunea directă a razelor solare. Datorită Optical Bonding display-urile HMI-urilor de exterior și PC-urilor industriale pot fi citite oricând foarte bine. În plus sunt prevăzute cu strat antireflex (AR Coating) și astfel au vizibilitate bună chiar și în lumina strălucitoare a soarelui. Un filtru UV și IR integrat asigură durata lungă de viață a HMI-urilor și PC-urilor industriale.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere