HMI-uri pentru aplicații maritime

HMI-uri pentru aplicații maritime

În condiții de siguranță pe mare

Adaptate în mod special la cerințele domeniului maritim – rezistent la șocuri, la apă și cu intensitate variabilă.

Înapoi la HMI-uri și PC-uri industriale

Categorii

Căutare în HMI-uri pentru aplicații maritime

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru o utilizare avansată pe nave, Phoenix Contacte oferă dispozitive robuste de operare și afișare. HMI-urile și PC-urile industriale pentru aplicații maritime sunt verificate special și autorizate pentru construcția navală.

Avantajele dvs.

  • Calitate verificată: certificat în conformitate cu GL, LR, BV, DNV, ABS, KR și EN 60945
  • Ideal pentru utilizare pe punte, deoarece este 100% ajustabil ca intensitate
  • Economisiți costurile pentru dispozitivele de semnalizare acustică, cu sirena integrată (85 dB)
  • Comunicare flexibilă, prin diverse drivere, și cu sistemele produse de terți
  • Lizibil, chiar și în lumina directă a soarelui, datorită tehnologiei GFG Touch cu strat Anti-Reflex

Cerințe referitoare la navigație

Logo-ul organismului de certificare navală  

Certificat pentru aplicații maritime

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) și Lloyd´s Register (LR) sunt cele mai importante organisme de certificare navală din lume. Certificatele navei dvs. confirmă că proprietarii navei au făcut totul pentru a proteja omul și mediul de pericolele navigației. În afară de aceasta, HMI-urile și PC-urile noastre industriale maritime îndeplinesc norma DIN EN 60945 pentru dispozitive de navigație și comunicații prin radio și pentru sistemele de comunicații radio pentru navigație.

Distanță de protecție busolă

HMI-urile și PC-urile industriale maritime de la Phoenix Contact sunt verificate de Oficiul Federal pentru Navigație Maritimă și Hidrografie. Sunteți în posesia certificatului referitor la distanțele de protecție pentru busola magnetică conform ISO R 694 și DIN EN 60945 paragraf 11.2.

HMI maritim  

Dotat cu funcții pentru navigație

Plăci frontale negre, intensitate variabilă și semnal acustic de avertizare

Interfața de utilizator a dispozitivului trebuie să poată fi operată și la lumină solară puternică. Placa frontală din aluminiu eloxat negru absoarbe lumina și împiedică reflexiile.

Pentru o operare fără reflexii, luminozitatea dispozitivele poate fi ajustată cu până la 100 %, prin intermediul unor taste directe de pe placa frontală. Mai ales noaptea se îmbunătățește astfel percepția.

În situații critice, alarmele sunt semnalizate acustic. De aceea, în dispozitivele noastre maritime este integrat și un semnal acustic.

Ieșire fără potențial  

Posibilitate de conectare pentru actuator extern

Ieșire fără potențial

Ieșirea fără potențial oferă posibilități suplimentare de conectare, de exemplu pentru un dispozitiv extern de semnalizare. Puteți astfel să conectați direct periferia, fără a apela la controler, module I/O și relee între panoul operator și dispozitivul de semnalizare. Astfel economisiți efort de cablare și costuri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere