HMI-uri și PC-uri industriale pentru condiții de mediu dificile

HMI-uri și PC-uri industriale pentru condiții de mediu dificile

Create pentru situații extreme

PC-uri industriale și HMI-uri robuste, rezistente la intemperii și la substanțe chimice agresive.

Înapoi la HMI-uri și PC-uri industriale

Categorii

Căutare în HMI-uri și PC-uri industriale pentru condiții de mediu dificile

Afişează toate produsele din această categorie

Rugged-HMI-urile și PC-urile noastre industriale sunt create să reziste la o influență constantă a intemperiilor. Datorită măștii frontale protejate IP67 și domeniului de temperatură extins puteți folosi aceste dispozitive de ex. la stații de încărcare sau în alte aplicații cu condiții de mediu dificile, cum ar fi stațiile de epurare.

Avantajele dumneavoastră

  • Perfectă pentru aplicații de exterior datorită display-ului antireflex pentru lumina solară și materiale rezistente la intemperii
  • Simplu în utilizare chiar și cu mănuși de lucru
  • Rezistent împotriva radiațiilor UV și IR precum și împotriva influențelor de mediu precum ceața de sare sau termitele
  • Rezistent împotriva substanțelor chimice și a substanțelor de curățare agresive sau a materialelor de degivrare pentru avioane
  • Utilizare în medii extreme, prin domeniul extins de temperatură între -40 °C și +70 °C

Concepute pentru utilizare în medii dificile

Dispozitive cu masca frontală IP67  

Operabile și cu mănuși

HMI-urile și PC-urile industriale conving în utilizarea practică prin modul prietenos de operare și întreținere precum și prin timpul lung de funcționare. Baza pentru asta sunt proprietățile dispozitivelor create special pentru aplicații de exterior.

  • Indiferent care sunt condițiile de mediu din sistemul dvs., masca frontală IP 67 oferă o protecție durabilă și fiabilă.
  • Exploatați și monitorizați acum și mai simplu, și mai ușor. Toate dispozitivele Rugged pot fi acționate și cu mănuși.

Tehnologie inovatoare de display

HMI cu display cu vizibilitate la lumină solară  

Vizibilitate bună în ciuda luminii solare

Folosiți dispozitivele și în acțiunea directă a razelor solare. Datorită Optical Bonding display-urile HMI-urilor de exterior și PC-urilor industriale pot fi citite oricând foarte bine. În plus sunt prevăzute cu strat antireflex (AR Coating) și astfel au vizibilitate bună chiar și în lumina strălucitoare a soarelui. Un filtru UV și IR integrat asigură durata lungă de viață a HMI-urilor și PC-urilor industriale.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere