Înapoi la Prezentare generală

Competențe și posibilități de proiectare

HMI-urile și PC-urile noastre industriale sunt la fel de speciale ca și cerințele dvs. Puteți adapta designul și funcționalitatea la nevoile dvs. Soluțiile globale pentru industrie vă oferă un spectru cuprinzător de puteri, chiar și în condiții extreme de mediu. Datorită lanțului nostru valoric integrat, flexibilității ridicate și capacității de dezvoltare a produselor modulare, împreună cu dvs. vom găsi produsele potrivite.

Competențele noastre

Premisa pentru dezvoltarea soluțiilor individuale de HMI constă în competențele noastre de bază. Acestea s-au dezvoltat de-a lungul anilor și se întind asupra întregului lanț valoric.

  • Panouri operator în diferite mărimi și clase de performanță
  • Utilizarea a diferite materiale și tehnologii tactile
  • Certificări și aprobări specifice domeniului
  • Numeroase posibilități de conectare la controlere
  • Proiectarea aplicațiilor HMI
  • Punerea în aplicare a adaptărilor de design, specifice clientului
  • Punerea în aplicare a cerințelor individuale în hardware și software
Grafică: valoare adăugată prin creșterea competențelor și a gradului de individualizare  

Competențele experților noștri reprezintă baza pentru soluții HMI individuale

Posibilități de proiectare la fel de versatile precum aplicațiile dvs.

HMI-urile potrivite pentru aplicațiile dvs. nu sunt incluse? Vă așteptăm la noi. Împreună cu dvs., Phoenix Contact dezvoltă câte o soluție în funcție de cerințele dvs. Gama noastră de servicii se extinde de la punerea în aplicare a celor mai mici modificări de design, până la adaptarea completă a produselor la cerințe extreme.

Ecran tactil/Afișaj
  • Suprafețe rezistente la substanțe chimice

  • Siguranță sporită în operare, prin răspunsul tactil distinct al butoanelor

  • Operare simplă cu mănuși de lucru

  • Rezistență mare la uzură mecanică a suprafețelor

  • Cerințe ridicate împotriva actelor de vandalism

Partea mecanică
  • Cerințe de igienă deosebite, prin evitarea marginilor în care se adună murdăria
  • Părți frontale din materiale speciale, de ex., oțel inoxidabil
  • Grade de protecție ridicate, de ex. IP67 și mai mari
  • Versiuni de carcase integral din metal, extrem de robuste
  • Asamblare în partea din spate
  • Asamblare în carcase și stații de operare speciale
  • Montare pe brațele pivotante
  • Dispozitive suplimentare de semnalizare a comenzilor
Software
  • Butoane softkey pentru atenuarea iluminării de fundal
  • Soluții software cu PLC-soft și vizualizarea diferiților furnizori
Componente interschimbabile
  • Sirenă externă și contact fără potențial
  • Comportamente CEM optime
  • Rezistență împotriva impactului și vibrațiilor puternice
  • Cerințe extreme de temperatură
  • Funcții suplimentare, precum încălzirea integrată
  • Soluții pentru domenii cu potențial exploziv (ATEX 2/22)
  • Aprobări și certificări individuale

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere