Componente HMI și accesorii

Componente HMI și accesorii

Echipat optim

Accesorii multiple pentru funcționalitate maximă

Înapoi la Carcase pentru echipamente electronice

Categorii

  • Adaptor pentru șină DIN UTA
    Adaptor pentru șină DIN UTA

    Adaptor universal pentru montarea sigură a dispozitivelor pe șină DIN standard.

  • Listă de produse afișaje
    Listă de produse afișaje

    Afișaje și diagonale ale ecranelor de 2,4 până la 15 țoli pentru utilizarea în carcasele pentru echipament electronic mobile și staționare.

Căutare în Componente HMI și accesorii

Afişează toate produsele din această categorie

Procesele de producție extrem de automatizate presupun interfețe cu o operare intuitivă între om și mașină. Cu ajutorul afișajelor, tastaturilor cu membrană și fibrelor optice, puteți extinde carcasele de echipamente electronice în vederea obținerii unor elemente de afișare și operare funcționale.

Avantajele dvs.:

  • Echipare și completare în mod optim pentru carcasa dumneavoastră pentru echipamente electronice
  • Soluții de sistem personalizate, de exemplu, prin variante de culori și dimensiuni diferite
  • Este posibilă combinarea afișajelor și a tastaturilor cu membrană

Adaptor pentru șină DIN UTA

Adaptor pentru șină DIN UTA  

Adaptor pentru șină DIN UTA

Adaptoarele pentru șină DIN reprezintă soluția potrivită pentru instalarea dispozitivelor pe șină DIN fără suporturi de fixare standardizate, transformatoare sau elemente voluminoase, în condiții de siguranță.

  • Adaptor pentru șină DIN din zinc turnat
  • Flexibilitate maximă la poziționarea dispozitivelor, datorită orificiilor de instalare
  • Economie de spațiu, cu ajutorul adaptoarelor potrivite, de diferite lățimi și lungimi

Afișaje

Afișaje  

Afișaje

Afișajele pentru carcase de echipamente electronice permit soluții de afișare funcționale pe diagonale ale ecranului de la 2,4 până la 15 inchi. Acestea pot fi utilizate în cazul aplicațiilor cu carcase de echipamente electronice mobile și staționare.

  • Afișaje LCS cu contrast ridicat, precum afișajele color TFT
  • Integrare simplă și rapidă în carcase de echipamente electronice
  • Utilizabile la temperaturi între -20  C și 70  C
  • Afișaje tactile disponibile la cerere
  • Suport pentru afișaj disponibil în diverse variante de culori

Tastaturi cu membrană

Tastaturi cu membrană  

Tastaturi cu membrană

Din ce în ce mai multe carcase de echipamente electronice conțin tastaturi cu membrană. Portofoliul nostru poate fi integrat cu ușurință în carcasa de echipamente electronice de la Phoenix Contact.

  • Integrare simplă și rapidă în carcase de echipamente electronice
  • Dimensiuni și culori diferite pentru design-uri individuale ale dispozitivelor
  • Layout-uri specifice clienților, la cerere

Fibră optică

Fibră optică  

Fibră optică

Mai mult spațiu pentru elementele esențiale: fibrele optice permit implementarea ergonomică a indicatoarelor de stare pentru carcasele de echipamente electronice.

  • Indicatoare de stare și diagnoză optice simple
  • Variante orizontale și verticale pentru indicatoare de stare rotunde sau rectangulare
  • Montaj simplu pe cablajul imprimat cu ajutorul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Flexibilitate ridicată datorită variantelor cu unul până la 40 de afișaje
  • Datorită fibrelor optice, nu sunt necesare cablaje imprimate suplimentare pentru LED-uri

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere