Carcase portabile HCS

Carcase portabile HCS pentru dispozitive terminale mobile

Protecție pentru dispozitive portabile

Protecție fiabilă pentru sistemele dumneavoastră electronice în operare mobilă.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Carcase portabile HCS

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele portabile ergonomice din seria HCS sunt adecvate pentru panourile operatoare mobile din tehnologiile de măsură și control, precum și pentru scanere sau dispozitive de identificare. Carcasele de câmp din material plastic stabil ABS pot fi utilizate în logistică și distribuție, în tehnologia autovehiculelor și de proces.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrare simplă, tastatură precisă cu membrană, disponibilă pentru livrare și în variantă personalizată
  • Variante standard pentru diferite interfețe de dispozitive
  • Integrare simplă a afișajelor
  • Design flexibil al dispozitivelor, datorită formei drepte sau în trepte a carcasei

Structură modulară a carcasei

Structură modulară a carcasei  

Structură modulară a carcasei

Carcasele de câmp din seria HCS sunt concepute modular și permit, grație structurii variate, tipuri de design practice.

  • Dimensiuni Micro, Mini, Mini-P, Medium și Maxi
  • Design drept sau în trepte
  • Variante cu sau fără decupaje în carcasă pentru elementele de operare

 

Multiple posibilități de utilizare

Multiple posibilități de utilizare  

Multiple posibilități de utilizare

Carcasele IP54 din seria HCS sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru între -20 °C și +50 °C și sunt optime pentru panouri operatoare cu afișaje sau tastaturi cu membrană.

  • Material: plastic ABS rezistent la lovituri
  • Culoare: gri deschis (RAL 7035)

Design inconfundabil pentru dispozitive

Design inconfundabil pentru dispozitive  

Design inconfundabil pentru dispozitive

Decupajele de la nivelul carcasei conform cerințelor clientului și inscripționările individualizate permit tipuri de design inconfundabile pentru cerințe speciale sau pentru o diferențiere vizibilă.

  • Decupaje de carcasă conform cerințelor clientului
  • Inscripționare individuală prin laser, tipar cu tampon sau serigrafie

Tastaturi cu membrană ușor integrabile

Tastaturi cu membrană ușor integrabile  

Tastaturi cu membrană ușor integrabile

Tastaturile cu membrană personalizate de la Phoenix Contact se pot integra ușor în carcasele HCS.

  • Integrare simplă și rapidă a tastaturilor cu membrană în tehnologia conductoare cu argint
  • Dimensiuni și culori diferite pentru design-uri individuale ale dispozitivelor
  • Layout-uri specifice clienților, la cerere

Afișaje robuste

Afișaje integrabile cu ușurință  

Afișaje integrabile cu ușurință

Afișajele pentru carcasele pentru echipamente electronice permit soluții de afișare funcționale pe diagonale ale ecranului de la 2,4 până la 4,6 inchi. Acestea pot fi utilizate în cazul aplicațiilor cu carcase de echipamente electronice mobile și staționare.

  • Afișaje LCS cu contrast ridicat
  • Integrare simplă și rapidă în carcase pentru echipamente electronice
  • Utilizabile la temperaturi între -20 °C și 70 °C
  • Afișaje tactile disponibile la cerere

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere