Carcasă de câmp HCS

Carcasă echipament electronic HCS pentru dispozitive terminale mobile

Protecție pentru panouri operatoare mobile

Carcasele pentru echipament electronic HCS oferă protecție fiabilă pentru sistemele electronice în operare mobilă.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Carcasă de câmp HCS

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele ergonomice pentru echipament electronic din seria HCS sunt adecvate pentru panourile operatoare mobile din tehnologiile de măsură și control, precum și pentru scanere sau dispozitive de identificare. Carcasele din material plastic stabil ABS pot fi utilizate în logistică și distribuție, în tehnologia autovehiculelor și de proces.

Avantajele dvs.

  • Integrare simplă a afișajelor și a tastaturilor tip folie
  • Design flexibil al dispozitivelor, grație formei drepte sau în trepte a carcasei
  • Montaj rapid, grație structurii modulare
  • Variante personalizate după preferințele clientului pentru designuri inconfundabile ale dispozitive

Structură modulară a carcasei

Structură modulară a carcasei  

Structură modulară a carcasei

Carcasele de câmp din seria HCS sunt concepute modular și permit, grație structurii varriate, designuri practice.

  • Dimensiuni Micro, Mini, Mini-P, Medium și Maxi
  • Design drept sau în trepte
  • Variante cu sau fără decupaje în carcasă pentru elmentele de operare

 

Versatilitate mare a aplicațiilor

Versatilitate mare a aplicațiilor  

Versatilitate mare a aplicațiilor

Carcasele IP54 din seria HCS sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru între -20°C și +50°C și sunt optime pentru panouri operatoare cu afișaje sau tastatură folie

  • Material: plastic ABS rezistent la lovituri
  • Culoarea: gri deschis (RAL 7035)

Design inconfundabil pentru dispozitive

Design inconfundabil pentru dispozitive  

Design inconfundabil pentru dispozitive

Decupaje de carcasă conforme cu cerințele clientului și inscripționările individualizate permit designuri inconfundabilepentru cerințe speciale sau pentru o diferențiere vizibilă.

  • Decupaje de carcasă conform cerințelor clientului
  • Inscripționare individuală prin laser, tipar tampon sau serigrafie

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere