Carcasă cu profil HC-ALU

Carcasă cu profil HC-ALU pentru aplicații mobile

Specialistul pentru exterior

Un profil stabil din aluminiu și gradul de protecție IP65 - cu aceasta convinge seria HC-ALU.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

  • Listă de produse carcasă cu profil HC-ALU
    Carcasă cu profil HC-ALU: specialistul pentru exterior

    Carcasele cu profil HC-ALU din aluminiu protejează echipamentele electronice împotriva stropirii cu apă, precum și împotriva influențelor termice și mecanice la utilizarea în câmp.

Căutare în Carcasă cu profil HC-ALU

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele robuste cu profil din seria HC-ALU din aluminiu protejează echipamentele electronice împotriva stropirii cu apă, precum și împotriva influențelor termice și mecanice la utilizarea în câmp. Aceste carcase de câmp sunt ideale pentru un domeniu de temperatură de lucru între -40 °C și +70 °C și oferă protecție anti-stropire IP65, conform DIN EN 60529.

Avantajele dumneavoastră

  • Fiabil în condiții dificile, datorită profilului robust și divizat din aluminiu pentru module ușoare
  • Flexibilitatea construcției carcasei, cu mai multe sloturi de ghidare pentru cablaje imprimate
  • Protecție împotriva interferențelor și căldurii, prin ecranare completă din metal
  • Utilizare versatilă datorită integrării afișajelor sau tastaturilor cu membrană individuale precum și a unei plăci frontale
  • Fixare în perete pentru aplicații staționare

Profil extrudat robust

Profile din aluminiu anodizat  

Profile din aluminiu anodizat

Profilul de bază și profilul capacelor din seria HC-ALU constau într-un profil de aluminiu extrudat anodizat. Acest lucru oferă o rezistență mecanică mare și calități bune de ecranare împotriva interferențelor. În plus, este foarte rezistent la căldură.

  • Domeniu de temperatură între -40 °C și +70 °C
  • Protecție împotriva stropirii cu apă IP65
  • Canalele de înfiletare pentru capacele laterale se găsesc în camerele tubulare, astfel încât șuruburile să nu pătrundă în interior

Design ergonomic

Design ergonomic  

Design ergonomic

Carcasele cu profil din seria HC-ALU conving prin designul lor ergonomic. În același timp, suprafețele plane asigură spațiul necesar pentru imprimare.

  • Tehnologie de conectare sau tastaturi cu membrană protejate opțional împotriva stropirii cu apă
  • Canelurile din părțile laterale și din profilul capacului permit, de ex., integrarea mulată a tastaturilor cu membrană

Capacitate de utilizare universală

Aplicație HC-ALU  

Capacitate de utilizare universală

Afișajele și tastaturile personalizate cu membrană se pot integra simplu în carcasa HCS-ALU.

  • Numeroase posibilități de utilizare în câmp

Modificări personalizate

Modificări personalizate  

Modificări personalizate

Alcătuiți carcasele dumneavoastră în funcție de aplicații. Pe lângă produsele noastre din cataloage, vă oferim servicii individuale precum lungimi speciale de profil și prelucrare mecanică sau imprimare.

  • Tastaturi cu membrană
  • Garnituri
  • Capac de montare
  • Fixare în perete

Fixare în perete pentru carcasa HC-ALU

Modificări personalizate   

Modificări personalizate

Pentru o utilizare sporită a carcasei HC-ALU, folosiți principiul de fixare în perete pentru aplicații staționare.

  • Fixare rapidă și flexibilă în perete sau la mașină

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere