Blocuri terminale pentru împământare

Printr-un singur clic

Printr-un singur clic

Aliniați simplu pe șina DIN și, astfel, realizați conexiunea PE.

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri terminale pentru împământare

Afişează toate produsele din această categorie

Siguranța dvs. este importantă pentru noi: Blocurile terminale pentru împământare, de culoare verde-galben, de la Phoenix Contact sunt conforme cu standardul IEC 60947-7-2.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Manevrare și utilizare ușoară: aliniabile pe șine DIN
  • Posibilitate de extindere modulară, datorită existenței blocurilor terminale de trecere și a blocurilor terminale pentru împământare, care au aceeași formă

Picior PE aliniabil

Bloc terminal cu picior snap-on pe șină DIN  

Contact PE printr-un singur clic

Blocurile terminale pentru împământare cu picior metalic PE simplifică lucrurile și mai mult: conexiunea dintre punctele de conectare și șina DIN este realizată automat după aliniere.

Blocurile terminale standard cu picior snap-on pot fi montate pe șine DIN cu profil portant sau G.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere