Gateway-uri și proxy-uri

Integrarea se face ușor

Integrarea se face ușor

Gateway-urile și proxy-urile sunt soluția inteligentă pentru a integra rețele în alte rețele.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Gateway-uri și proxy-uri

Afişează toate produsele din această categorie

Configurarea și parametrizarea continuă a mai multor rețele și segmente parțiale - nu reprezintă o problemă pentru gateway-urile și proxy-urile de la Phoenix Contact. Gateway-urile noastre pentru PROFIsafe sunt soluția optimă pentru a integra siguranța funcțională, în mod cuprinzător și independent de controler.

Avantajele dvs.

  • Integrarea rețelelor sau a segmentelor parțiale 1:1, datorită tehnologiei proxy
  • Modernizarea simplă a sistemelor, cu comunicare transparentă, prin intermediul mai multor sisteme de magistrale
  • Diagnoză variată: prin recunoașterea configurației și a conceptelor de diagnoză, indiferent de producător
  • Schimbarea rapidă a dispozitivelor cu cardul CF opțional, ca memorie de parametrizare

Gateway-uri și proxy-uri pentru PROFINET

Proxy pentru INTERBUS  

Proxy pentru INTERBUS

Doriți să integrați o aplicație INTERBUS într-o rețea PROFINET? Atunci FL NP PND-4TX IB este soluția potrivită. Dispozitivul poate fi parametrizat fără probleme cu instrumentele respective de programare. Switchul integrat îl folosiți în tabloul de comandă ca uplink pentru sistemul de control sau în câmp, pentru conectarea în serie.

Gateway-uri și proxy-uri pentru PROFIsafe

Proxy pentru PROFIsafe  

Proxy pentru PROFIsafe

Este unic: vorbiți PROFIsafe – în mod constant și dincolo de limitele rețelei!

Gateway-ul PROFIsafe de la Phoenix Contact permite comunicarea securizată între două rețele PROFINET. Acest lucru înseamnă că beneficiați de siguranța funcțională, cum ar fi conceptele de oprire de urgență la nivel de sistem și independent de producător.

Conexiune inteligentă: sisteme de magistrală la rețelele ethernet

Integrare prin proxy-uri

Integrare prin proxy-uri

Marele avantaj pentru PROFINET bazat pe Ethernet este: sistemele parțiale pot fi integrate continuu în conceptul de comunicare și diagnoză, prin intermediul gateway-urilor și al proxy-urilor.

Așa puteți avea acces la elementele de câmp prin intermediul controlerului PROFINET. Acest lucru înseamnă: nu mai este nevoie de configurări sau adrese duble. Astfel integrați și segmentele parțiale sau dispozitivele mai vechi fără Ethernet în rețeaua dvs. PROFINET.

Exemplu:
La fabricația de automobile este realizată o celulă robotică cu INTERBUS. Cablarea diferitelor tablouri de comandă are loc, însă, prin intermediul PROFINET.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere