Gateway-uri

Gateway-uri

Conectare elemente de câmp

Comunicați simplu și flexibil între elementul de câmp și controler.

Înapoi la Comunicarea magistralei de câmp

Categorii

  • Listă de produse gateway
    Gateway-uri

    Gateway-uri pentru conectarea dispozitivelor de automatizare cu interfeţe seriale la reţele Ethernet.

Căutare în Gateway-uri

Afişează toate produsele din această categorie

Gateway-urile convertesc simplu și rapid semnalele HART seriale pe bază de Ethernet sau semnalele I/O pe bază de Profibus PA.

Avantajele dumneavoastră

  • Structura modulară generează flexibilitate în cazul extinderii ulterioare a sistemului dvs.
  • Conversia semnalelor HART lente pe Ethernet vă oferă un acces rapid la datele dvs.
  • Integrați până la 20 de semnale I/O analogice sau digitale existente, într-un singur dispozitiv Profibus PA.

Gateway Profibus PA

Gateway Profibus PA  

Gateway Profibus PA

Puteți alege din cinci stații de capăt pentru diferite exemple de utilizare. Dispozitivele sunt prevăzute simplu, fără programare, printr-un comutator DIP cu o adresă Profibus PA.

Asocierea intrărilor și ieșirilor modulelor de extindere se realizează simplu prin roțile moletate. Sunt disponibile intrări/ieșiri analogice, digitale și un modul de intrare NAMUR digital.

Gateway HART serial

Gateway HART serial  

Gateway HART serial

În funcție de aplicație, este posibil un acces serial RS 485 sau pe bază de Ethernet de la dispozitive HART la toate datele digitale.

Pentru aplicații necritice din punct de vedere temporal, puteți utiliza gateway-uri în serie convenționale RS 485. Fiecare gateway permite conectarea de până la 32 de dispozitive. Schimbul de date se efectuează în serie, deoarece comunicarea se realizează numai printr-un HART Master.

Gateway HART Ethernet

Gateway HART Ethernet  

Gateway HART Ethernet

În funcție de aplicație, este posibil un acces serial RS 485 sau pe bază de Ethernet de la dispozitive HART la toate datele digitale.

Gateway-ul HART Ethernet oferă acces la IP PROFINET, Modbus TCP/IP- und HART-IP pentru 40 de dispozitive. Fiecare conectare dispozitiv dispune de un master HART pentru a putea redirecționa datele HART cât mai rapid posibil prin Ethernet.

În plus, la utilizarea unei rețele Modbus TVP/IP puteți pune la dispoziție patru intrări și patru ieșiri digitale.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere