Blocuri terminale cu soclu siguranță

Asigurarea dispozitivelor

Asigurarea dispozitivelor

Suportul siguranței și distribuitorul de potențial unite într-un singur bloc terminal.

Înapoi la Dispozitive de protecție

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu soclu siguranță

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru siguranțe cu design și curenți nominali diferiți - blocurile terminale cu soclu siguranță de la Phoenix Contact. Aici, alegerea tehnologiei de conectare vă revine dvs.: selectați între conexiunea cu șurub, push-in, cu cameră cu arc sau conexiunea rapidă.

Avantajele dvs.

  • Distribuție simplă a potențialului, datorită canalelor continue pentru funcții
  • Verificarea confortabilă a siguranțelor prin conexiuni bilaterale de testare
  • Identificarea rapidă a siguranțelor defecte, indiferent de direcția curentului electric, datorită indicatorului de stare

Seturi de siguranțe

Blocuri terminale cu soclu siguranță  

Blocuri terminale cu soclu siguranță

Seturile de siguranțe cu acces ușor pot fi schimbate în mod confortabil - noi vă oferim suportul de siguranță potrivit pentru orice aplicație:

  • Bloc terminal cu soclu siguranță rabatabil
  • Bloc terminal cu soclu siguranță cu capac cu filet
  • Blocuri terminale cu soclu siguranță pentru introducerea siguranțelor plate

Următoarele blocuri terminale cu soclu siguranță pot fi montate pe o șină DIN:

  • Siguranțe G de tipul 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Siguranțe Midget de tipul 10,3 x 38
  • Siguranțe plate de tip Cși F

Suporturile de siguranță și siguranțele de tip 10,3 x 38, 10,3 x 85 până la 1500 V sunt disponibile special pentru utilizarea în tehnologia fotovoltaică.

Soclu pentru siguranță fuzibilă

Soclu pentru siguranță fuzibilă  

Soclu pentru siguranță fuzibilă

Soclurile pentru siguranțe fuzibile de la Phoenix Contact sunt prevăzute pentru utilizarea la blocuri terminale bază separatoare. Acestea pot fi echipate foarte simplu cu tipul de siguranţă dorit şi vă asigură, astfel, cea mai mare flexibilitate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere