Blocuri terminale cu soclu siguranță

Blocuri terminale cu soclu siguranță

Asigurarea dispozitivelor

Suportul siguranței și distribuitorul de potențial unite într-un singur bloc terminal.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu soclu siguranță

Afişează toate produsele din această categorie

Introducerea siguranțelor cu design și curenți nominali diferiți - nu reprezintă o problemă cu blocurile terminale cu soclu siguranță de la Phoenix Contact. Cu blocurile terminale multinivel obţineţi o densitate mare de instalare pe un spaţiu restrâns. Variantele pentru utilizarea în domeniul Ex în grad de protecţie la aprindere Ex-nA extind domeniul de utilizare și completează gama de produse.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă largă de produse pentru set de siguranţe G, siguranţe plate pentru automobile şi fişe inserabile pentru întrerupătoarele de protecţie dispozitive
  • Distribuție simplă a potențialului, datorită canalelor continue pentru funcții
  • Verificarea confortabilă a siguranțelor prin conexiuni bilaterale de testare
  • Identificarea rapidă a siguranțelor defecte, indiferent de direcția curentului electric, datorită indicatorului de stare
  • Seturile de siguranţe uşor accesibile pot fi înlocuite în mod confortabil
  • Contur identic cu blocurile terminale cu străpungere, cu cuţit sau cu deconectare

Seturi de siguranțe

Blocuri terminale pentru diferite tipuri de siguranțe  

Blocuri terminale pentru diferite tipuri de siguranțe

Seturile de siguranțe cu acces ușor pot fi montate sau schimbate în mod confortabil - noi vă oferim suportul de siguranță potrivit pentru orice aplicație:

  • Bloc terminal cu soclu siguranţă rabatabil pentru preluarea de seturi de siguranțe: tip G 5 × 20 mm și 6,3 × 32 mm
  • Blocuri terminale cu soclu siguranță pentru introducerea siguranțelor plate de tip C și F

Pentru afișarea erorilor beneficiați de variante cu indicator optic.

Soclu pentru siguranţă fuzibilă P-FU

Soclu pentru siguranţă fuzibilă pentru protecție la suprasarcină și scurtcircuit pe o lățime de numai 5,2 mm  

Soclu pentru siguranţă fuzibilă pentru protecție la suprasarcină și scurtcircuit pe o lățime de numai 5,2 mm

Soclurile pentru siguranțele fuzibile pentru seturile de siguranțe de tip G de la Phoenix Contact sunt potrivite pentru utilizarea la blocuri terminale bază separatoare și sunt, de asemenea, foarte flexibile: echipați, pur și simplu, soclul de siguranță cu tipul dorit de siguranță.

  • Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit pe o lăţime a blocului terminal de numai 5,2 mm, graţie designului sofisticat

  • Contacte de testare pe ambele părţi ale siguranţei

  • Identificare rapidă a siguranţelor defecte, graţie variantelor cu semnalare bidirecţională a defecţiunilor

  • Asociere clară graţie posibilităţii de inscripţionare

Întrerupătoare termice de protecţie inserabile TCP pentru dispozitive

Întrerupătoare termice de protecție pentru suprasarcini și protecție la scurtcircuit  

Întrerupătoare termice de protecție pentru suprasarcini și protecție la scurtcircuit

Întrerupătoarele noastre termice de protecție vă oferă protecție optimă împotriva suprasarcinilor din sistemele de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii dvs. inductivi. Funcția de comutare integrată a întrerupătorului de protecție permite reconectarea imediată și reduce la minimum timpii de nefuncționare din sistemul dvs.

  • Adecvat pentru toate blocurile terminale pentru siguranțe plate de tip C grație elementelor de contact inserabile normate

  • Timpi de nefuncționare reduși prin repornirea imediată după declanșare

  • Utilizare ca întrerupător pentru conectarea și deconectarea de circuite electrice

  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului îngust

Întrerupătoare electronice de protecție PTCB

Punte de conectare conectată manual în întrerupătorul de protecție și blocul terminal modular  

Stabilirea simplă a aplicațiilor.

Indicat în mod optim pentru distribuția simplă, ergonomică a potențialului. Întrerupătorul de protecție electronic cu un canal PTCB este șuntabil la sistemul de terminale în serie CLIPLINE complete și oferă pe cea mai îngustă lățime o posibilitate de reglare de la 1 până la 8 A.

  • Structura simplă a aplicațiilor, deoarece este șuntabil la programul de terminale în serie CLIPLINE complete
  • Mai mult spațiu în tabloul de distribuție: protecție mai îngustă la o lățime de doar 6 mm
  • Utilizare flexibilă și depozitare mai redusă deoarece valorile curentului sunt reglabile per dispozitiv pentru diverse aplicații

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere