Blocuri terminale cu soclu siguranță

Asigurarea dispozitivelor

Asigurarea dispozitivelor

Suportul siguranței și distribuitorul de potențial unite într-un singur bloc terminal.

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu soclu siguranță

Afişează toate produsele din această categorie

Preluarea de siguranțe cu design și curenți nominali diferiți - nu reprezintă o problemă cu blocurile terminale cu soclu siguranță de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Distribuție simplă a potențialului, datorită canalelor continue pentru funcții
  • Verificarea confortabilă a siguranțelor prin conexiuni bilaterale de testare
  • Identificarea rapidă a siguranțelor defecte, indiferent de direcția curentului electric, datorită indicatorului de stare

Seturi de siguranțe

Bloc terminal cu soclu siguranță  

Blocuri terminale pentru diferite tipuri de siguranțe

Seturile de siguranțe cu acces ușor pot fi montate sau schimbate în mod confortabil - noi vă oferim suportul de siguranță potrivit pentru orice aplicație:

  • Bloc terminal cu soclu siguranță rabatabil
  • Bloc terminal cu soclu siguranță cu capac cu filet
  • Blocuri terminale cu soclu siguranță pentru preluarea de siguranțe plate

Următoarele blocuri terminale cu soclu siguranță pot fi montate pe o șină DIN

  • Siguranțe de tip G
  • Siguranțe Midget
  • Siguranțe plate de tip C

Suporturile de siguranță și siguranțele de tip 10,3 x 38, 10,3 x 85 până la maximum 1.500 V sunt disponibile special pentru utilizarea în tehnologia fotovoltaică.

Pentru afișarea erorilor beneficiați de variante cu indicator optic.

Soclu pentru siguranță fuzibilă

Soclu pentru siguranță fuzibilă  

Soclu pentru siguranță fuzibilă pentru configurare personalizată

Soclurile pentru siguranțe fuzibile de la Phoenix Contact sunt potrivite pentru utilizarea la blocuri terminale bază separatoare și sunt, de asemenea, foarte flexibile: echipați, pur și simplu, soclul de siguranță cu tipul dorit de siguranță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere