Înapoi la Prezentare generală

Funcții bloc contra cost pentru PC Worx

Informații tehnice

Descriere Limba
Funcții bloc PC Worx [PDF, 0,42 MB]
Versiunea: 84
germană
Blocuri de funcții PC Worx [PDF, 0,42 MB]
Versiunea: 84
engleză
Funcții bloc PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
Versiunea: 1
germană
Funcții bloc PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
Versiunea: 1
engleză
Înapoi în sus

Descărcare

Descriere Limba
Tehnologie de reglare [MSI, 6,38 MB]
Versiune: 1.09
germană/engleză
Protocoale de rețea [PDF, 13,23 MB]
Versiune: 7
germană/engleză
Regulatoare cu auto-optimizare (basic) [MSI, 2,17 MB]
Versiune: 2.11
germană/engleză
Regulatoare cu auto-optimizare (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Versiune: 2.11
germană/engleză
Management rețea (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Versiune: 1.30
germană/engleză
Management rețea (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Versiune: 2.00
germană/engleză
Bază de date [MSI, 5,3 MB]
Versiune: 2
germană/engleză
Înapoi în sus

Sistem de control la distanță Resy+

Resy+ conține biblioteci de software care extind tehnologia de comandă de la Phoenix Contact cu protocoale pentru tehnologia de control la distanță, ca de exemplu IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ își găsește utilitatea, de exemplu, în distribuția de apă, gaze și energie. 

Descriere Limba
Resy101 - Comunicare serială conform IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versiunea: 1.50
germană/engleză
ResySM21 - Schimb de date conform DIN EN 62056-21 între controler și contoarele din domeniul energiei, apei, gazului sau energiei termice [MSI, 15,38 MB]
Versiunea: 1006
germană/engleză
ResyNet1F - Bibliotecă pentru tehnologia de control la distanță pentru SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versiunea: 1.12
germană/engleză
Radioline - integrare I/O simplă în nivelul sistemului de comandă cu sistemul de radiocomunicație Radioline și cu biblioteca aferentă de module de funcții [EXE, 11,57 MB]
Versiunea: 1.01
germană/engleză
ResyDnp3 - Protocol de control la distanţă DNP3 pentru comenzile începând cu ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versiunea: 1008
germană/engleză
Înapoi în sus

Powerworx

Powerworx conţine librării de software care extind tehnologia de comandă de la Phoenix Contact cu funcţii bloc specifice domeniului, pentru dispozitivele normale de măsurare în reţelele de tensiune joasă şi medie. Domeniile de utilizare sunt, de exemplu, stații de reţele locale inteligente şi centrale electrice virtuale. Sunt necesare o versiune completă PC WORX PRO şi licențe pentru librării Resy+.

Descriere Limba
PowerUnit_11_03 permite conectarea următoarelor dispozitive de măsurare: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Firma Horstmann, IKI50/ Firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Versiune: 11.03
germană/engleză
Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere