Funcții bloc

Funcții bloc

Versatil și rentabil

Integrați fără probleme și ieftin noile funcții în sistemul dvs. - prin intermediul funcțiilor bloc.

Înapoi la Software

Categorii

  • Control de la distanță
    Control la distanță

    Monitorizarea continuă a proceselor și controlul sistemelor

  • Energie solară
    Funcții bloc pentru proiecte fotovoltaice

    Bibliotecile de funcții bloc Solarworx ușurează și accelerează punerea în aplicare a proiectelor fotovoltaice.

  • Gospodărirea apei și a apei uzate
    Cutie software: funcții bloc pentru gestionarea resurselor de apă și a apelor reziduale

    Biblioteca de funcții bloc pentru tratarea apelor reziduale și purificarea apei potabile permite o integrare simplă a tehnologiilor de măsurare și reglare.

  • Transmiterea și distribuția de energie
    Cutie software: funcție bloc pentru transmiterea și distribuția de energie

    Powerworx extinde tehnologia de comandă de la Phoenix Contact cu funcţii bloc pentru dispozitivele uzuale de măsurare în reţelele de tensiune joasă şi medie.

Căutare în Funcții bloc

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să extindeți gama de funcții a sistemului dvs. și să reduceți timpii de dezvoltare? - Cu funcțiile bloc puteți integra rapid și simplu noi funcții sau puteți transforma dispozitive în părți complete ale sistemului dvs. de comandă.

Avantajele dvs.

  • Calitate mare pentru toate aplicațiile, datorită unei părți de program documentate și testate
  • Punere în funcțiune rapidă a componentelor I/O și configurare fără erori, prin intermediul blocurilor special adaptate
  • Funcții bloc și pentru aplicații complexe, precum regulatorul, datorită know-how-ului comprehensiv în materie de software
  • Comunicare nelimitată, deoarece din programul de comandă pot fi accesate protocoale de rețea
  • Siguranță maximă prin susținerea și dezvoltarea continuă a produselor prin Phoenix Contact

Biblioteci blocuri - funcții grupate în mod util

Mediu de dezvoltare PC WORX cu biblioteci conectate  

Mediu de dezvoltare PC WORX cu biblioteci conectate

La noi găsiți blocurile de funcții grupate după tematică. Astfel vă oferim, de exemplu, pentru PC WORX, PC WORX EXPRESS sau Step7 biblioteci de funcții care sunt adaptate în mod optim la software-ul corespunzător. Pentru blocurile terminale I/O găsiți blocuri pentru un acces ușor la semnalele analogice sau digitale, pentru parametrizare sau supraveghere.

Blocurile pentru blocurile terminale de funcții conțin funcții de reglare și posibilități de comunicare. Blocurile tehnologice vă oferă funcții precum accesul la baza de date, supravegherea rețelei sau aplicații prefabricate pentru integrarea controlerului în mediul dvs.

În afară de aceasta, la noi găsiți biblioteci de blocuri specifice branșei, de exemplu, pentru controlul parcurilor eoliene, echiparea navelor, tehnologia de transport pe bandă rulantă sau producția de mașini.

Blocuri cu sau fără licențe runtime

Carduri de memorie cu licență runtime  

Carduri de memorie cu licență runtime

Cea mai mare parte a funcțiilor noastre bloc le oferim în mod gratuit. Dvs. alegeți ce funcție doriți să integrați în sistemul dvs. de comandă și descărcați funcțiile bloc corespunzătoare de pe pagina noastră de internet. Apoi puteți folosi blocul pe termen nelimitat.

Mai ales blocurile pentru funcții tehnologice sau pentru susținerea anumitor protocoale au nevoie de licență runtime, pentru a putea fi folosite pentru controlere.

Licențele runtime sunt salvate pe carduri de memorie care se regăsesc în accesoriile controlerelor. Dacă un bloc presupune existența unei licențe, programul de comandă verifică dacă aceasta există. Dacă licența există, blocul poate fi folosit fără limitări. Dacă licența nu există, funcțiile bloc vor lucra numai zece ore și apoi se vor deconecta.

Funcții bloc pentru programarea cu PC WORX EXPRESS

Mediu de dezvoltare PC WORX EXPRESS  

Mediu de dezvoltare PC WORX EXPRESS

Folosiți, și pentru programarea cu PC WORX EXPRESS, oferta noastră largă de funcții bloc. Mediul de dezvoltare al software-ului acceptă includerea de biblioteci realizate cu PC WORX, începând cu versiunea 6.0. Dacă pentru o bibliotecă nu există decât o versiune mai veche, o puteți transforma cu software-ul PC WORX DEMO pentru a o putea folosi și în PC WORX EXPRESS.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere