Convertizor de frecvență IP20

Convertizor de frecvență IP20

Simplu și economic

Convertizoarele de frecvență pentru tablou de distribuție reprezintă soluția compactă pentru setarea cuplului la motoarele asincrone.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unitate de comandă motor

Categorii

Căutare în Convertizor de frecvență IP20

Afişează toate produsele din această categorie

Convertizoarele de frecvență cu grad de protecție IP20 lărgesc sistemul dvs. Easy Automation pentru reglarea electronică a cuplului la motoarele asincrone. Dispozitivele se integrează perfect în sistemul Inline - pentru un control deosebit de simplu și economic al cuplului. Conectarea la un cuplor de bus Inline sau la un controler Inline se efectuează printr-o magistrală internă Inline.

Avantajele dvs.

  • Schimb de date performant grație conectării prin magistrala internă Inline
  • Integrare perfectă a convertizoarelor Inline în sistemul de automatizare Easy Automation
  • Parametrizare și punere în funcțiune simple, cu ajutorul Tool-Tipps în Device-Type-Manager (DTM)
  • Adecvat diferitelor sarcini de lucru, grație a patru clase de performanță, de la 0,75 kW, până la 4,0 kW

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere