FOUNDATION Fieldbus

Flexibilitate reală în magistrala de câmp

Flexibilitate reală în magistrala de câmp

Sporiși flexibilitatea proceselor dvs. cu cuploarele modulare de dispozitiv și sursele de alimentare redundante.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în FOUNDATION Fieldbus

Afişează toate produsele din această categorie

Extindeți sistemul dvs. FOUNDATION Fieldbus cu cuploarele noastre de dispozitiv inovatoare. Indiferent dacă e vorba de o extindere flexibilă cu variante modulare sau de o densitate maximă de canal cu dispozitive în design bloc, pentru fiecare cerință există cuplorul de dispozitiv pentru magistrală de câmp adecvat.

Împreună cu sursele de alimentare redundante pentru magistrale de câmp, protecța la supratensiune și materiale de instalare, Phoenix Contact oferă o arhitectură completă de sistem, care economisește spașiu în tabloul de distribuție și costuri de instalare.

Avantajele dvs.

  • Totul dintr-o singură sursă: este disponibilă arhitectura completă a sistemului
  • Instalare în funcție de nevoi, prin designul modular
  • Siguranță mare: aprobat pentru zone cu potențial exploziv până la Zona 0
  • Nivelul tehnologic: cu fiabilitate și inovație consacrate de la Phoenix Contact

Sursă de alimentare redundantă pentru magistrale de câmp

Alimentare fiabilă cu curent de câmp, cu ACB Technology  

Alimentare fiabilă cu curent de câmp, cu ACB Technology

Alimentați-vă buclele FUNDATION Fieldbus în mod fiabil cu surse de alimentare redundante cu unul sau patru canale. Dispozitivele sunt conectabile și asrfel pot fi înlocuite flexibil și repede. În plus, prin încărcare simetrică a surselor de alimentare, tehnologia ACB (Auto Current Balancing) asigură o durată de exploatare a dispozitivelor semnificativ mărită și fiabilitate maximă pentru aplicația dvs. de proces.

Funcționalitatea integrată și ieșirile de releu asigură o monitorizare permanentă.

Avantajele dvs.:

  • Design modular pentru disponibilitate crescută a sistemelor
  • Funcție integrată de diagnosticare cu ieșire de releu
  • Durată maximă de exploatare prin tehnologia ACB (Auto Current Balance)
  • Cmpatibil cu Yokogawa, Invensys și cu soluțiile universale D-SUB-25

Familia de cuploare magistrală de câmp modulare penru FOUNDATION Fieldbus

Familia de cuploare magistrală de câmp modulare penru FOUNDATION Fieldbus  

Cuploare magistrale de câmp: flexibilitate și modularitate într-o singură familie

Sistemul modular al cuploarelor de dispozitiv FOUNDATION Fieldbus este compus din trei dispozitive principale: modulul conductorului principal, modulele de cuplare și, după cerințe, un modul de diagnoză. Modulul conductorului principal formează o nouă stație de magistrală de câmp. Modulul oferă multiple posibilități de ecranare și un rezistor de terminație integrat.

Cuploarele de dispozitiv pentru magistrale de câmp cu una sau două ieșiri sunt protejate la scurtcircuit și protejează astfel rețeaua dvs. Tensiunea de alimentare pentru sistemul modular este distribuită mai departe prin intermediul unei fișe inserabile care este fixată în mod simplu pe șina DIN.

Pentru instalații din zona 2 cu conectare de instrumente din zonele 0, 1 și 2 în aceeași carcasă, este disponibilă placa de separare FB MODULAR pentru realizarea de intervale de cablare cu protecție intrinsecă.

Modulul de diagnosticare de câmp este disponibil în două variante. O versiune lucrează cu stecherul modular pe șină DIN și economisește, astfel, cablarea costisitoare. O alta este echipată cu blocuri terminale de conectare prin intermediul cărora pot fi conectate cuploare de dispozitive ale altor producători.

Integrarea la nivel de comandă are loc prin intermediul comunicării Standard H1 și al managementului dispozitivelor prin folosirea DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) și DTM (Device Type Manager).

Cuploare magistrală de câmp cu 6 și 12 canale

Cuploare magistrală de câmp cu 6 și 12 canale  

Diagnoză locală și cablare cu economie de spațiu

Cuploarele dispozitiv multicanal pentru magistrale de câmp sunt concepute pentru temperaturi ale mediului ambiant între -50°C și +90°C. Sunt foarte compacte și, pentru o și mai mare economie de spațiu, conectarea se efectuează pe o parte, dinspre partea inferioară. Astfel obțineți cea mai bună exploatare a spațiului și cea mai mare densitate de canal din cutia dvs. de distribuție.

Rezistorul terminație este integrat.

Cuploarele magistrală de câmp sunt înregistrate ca Foundation Fieldbus.

Barieră de magistrală de câmp zona 1 cu 8 sau 12 canale

Barieră de magistrală de câmp zona 1 cu 8 sau 12 canale  

Cea mai ușoară barieră de magistrală de câmp pentru zona 1 din industrie

Noile bariere de magistrală de câmp sunt cuploare dispozitiv autorizate special pentru zona 1. Sunt adecvate pentru orice aplicație de proces, fiind testate la temperaturi ale mediului ambiant de -40°C la +80°C.

Cuploarele magistrală de câmp sunt înregistrate ca Foundation Fieldbus.

Cutii de distribuție în câmp cu autorizare de sistem și cuploare elemente de câmp

Cutii de distribuție în câmp cu cuploare magistrală de câmp și autorizare de sistem  

Soluție la cheie de distribuitor pentru instalații din întreaga lume

Special pentru utilizarea cuploarelor elementelor de câmp, vă oferim o gamă de cutii distribuţie ale magistralei de câmp. Datorită autorizărilor Division 2 ATEX, IECEx și UL Class I, pot fi utilizate fără probleme în întreaga lume.

Cutiile premontate sunt disponibile în două variante, cu sau fără protecție la supratensiune pentru linia principală. Conectați linia principală cu elementele de câmp.

  • Cutii de distribuție gata de utilizare din oțel inoxidabil 316L
  • Disponibile cu 10 sau 16 porturi
  • Montare rapidă și simplă cu cuploare elemente de câmp multicanal pentru Zona 2
  • Necesită spațiu mic și cântăresc puțin

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere