Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Utilizare universală

Relee de protecție universale cu contacte ghidate forțat pentru o separare în siguranță.

Înapoi la Module releu electromecanice și cu semiconductor

Categorii

Căutare în Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Afişează toate produsele din această categorie

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat de la Phoenix Contact sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal. Releele de cuplare folosesc la separarea galvanică, mărirea puterii și multiplicarea contactelor.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă cu contacte ghidate forțat, în conformitate cu EN 50205
  • Schimb fiabil de semnale între două sisteme cu funcție de confirmare

Relee de cuplare pentru uz universal

Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat  

Gamă cuprinzătoare de relee de cuplare pentru funcții de bază

Releele de cuplare sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal și permit o diagnosticare sigură printr-un contact normal-închis cu ghidare forțată. Releele de cuplare asigură, de exemplu, un schimb de semnale fiabil între două sisteme cu funcție de confirmare.

Ca toate dispozitivele de comutare de siguranță pentru deconectare sigură, releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt dotate conform EN 50205. Standardul EN 50205 descrie structura și funcționarea releelor cu contacte ghidate forțat. Astfel, o posibilă sudare a contactelor este identificată cu precizie și este garantată siguranța maximă.

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt disponibile și cu blocuri terminale cu conexiune cu șurub sau cu arc.

Siguranță prin contactele ghidate forțat

Contacte ghidate forțat  

Principiul de funcționare al contactelor cu ghidaj forțat

În cazul unei ghidări forțate, contactele normal-deschise și contactele normal-închise sunt interconectate mecanic într-un singur releu elementare. Astfel este împiedicată închiderea în același timp a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În combinație cu un circuit adecvat, eroarea unui contact normal închis este detectată în mod sigur. Aceasta este cea mai sigură cale de a asigura securitatea maximă pentru oameni și utilaje.

Bineînțeles, produsele din seria PSRmini și PSRclassic sunt dotate cu contacte cu ghidaj forțat. Acestea vă garantează siguranța maximă.

Relee de cuplare sigure, cu certificat SIL

Relee de cuplare sigure, cu certificat SIL, PSRmini  

Relee de cuplare sigure, cu certificat SIL, pentru operațiuni sigure de conectare și deconectare

Releele de cuplare sigure cu contacte ghidate forțat sunt certificate SIL și folosesc la separarea galvanică și amplificarea puterii.

În cazul releelor de cuplare sigure aveți posibilitatea de a alege între PSRclassic, modelele disponibile pe piață și seria complet nouă și deosebit de compactă PSRmini. Aceste relee de cuplare sunt cele mai înguste de pe piață, de 6 și 12 mm.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere