Conector cu montare încorporată

Mereu adecvate

Mereu adecvate

Indiferent pentru ce aplicații vă configurați dispozitivul. Aici găsiți conectoarele potrivite, cu montare încorporată.

Înapoi la Cablare senzori/actuatoare

Categorii

Căutare în Conector cu montare încorporată

Afişează toate produsele din această categorie

Convingeți-vă de gama noastră amplă de produse - chiar și pentru aplicații cu număr mare de poli. Alegeți, pentru conexiunea la cablajul imprimat, dintre metoda cositoririi în val sau THR (Through-Hole-Reflow).

Avantajele dvs.

  • Robust prin gradul înalt de protecție
  • Economie de timp, grație instalării cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON sau asamblării folosind conexiunea rapidă
  • Flexibilitate - datorită adaptării articolelor noastre standard la cerințele clienților
  • Conexiune confortabilă datorită conectoarelor modulare cu montare încorporată

Gamă cuprinzătoare de produse

Conector cu montare încorporată de la Phoenix Contact: gama de produse  

Conector cu montare încorporată: gama de produse

În mediul industrial, cerințele cu privire la cablarea senzorilor/actuatoarelor sunt numeroase.

Produsele de la Phoenix Contact sunt și ele la fel de variate.

Găsiți conectoarele cu montare încorporată potrivite - M5, M8 sau M12 și ca trecere prin panou.

Vă oferim adaptarea optimă la conceptul individual de dispozitive.

Conexiune confortabilă

Conector cu montare încorporată de la Phoenix Contact: conexiune confortabilă  

Conector cu montare încorporată: conexiune confortabilă

Cu componentele individuale de la Phoenix Contact vă puteți asambla singuri conectorii. Perfect pentru aplicația dvs. individuală.

Automatizare simplă

Conector cu montare încorporată de la Phoenix Contact: automatizare simplă  

Conector cu montare încorporată: automatizare simplă

Alegeți: Phoenix Contact vă oferă conectoare cu montare încorporată și suporturi de contacte pentru procesele automatizate de cositorire THR.

Designul, selecția materialelor și forma de ambalare a componentelor THR sunt adaptate direct la cerințele proceselor automatizate de asamblare și reflux

Variante personalizate

Soluții personalizate pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor de la Phoenix Contact  

Soluții personalizate pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor

În ciuda gamei largi de conectori industriali, nu putem răspunde întotdeauna cerințelor clienților cu gama standard.

Cu toate acestea, dorim să dezvoltăm soluții rapide și personalizate pentru dvs. – fie că este vorba despre producția de mașini, de sisteme sau despre producția de echipamente.

Centrul de service pentru conectori industriali de la Phoenix Contact combină dorințele dvs. într-un produs, la comandă, în numai câteva zile.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere