Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – sistem I/O în design modular pentru instalarea în câmp

Descentralizat în câmp

Înregistrarea simplă a funcțiilor digitale în câmp.

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în Fieldline Stand-Alone

Afişează toate produsele din această categorie

Fieldline Stand-Alone este un sistem I/O în design bloc pentru instalarea în câmp. Fieldline Stand-Alone este deschis pentru toate sistemele uzuale de magistrale de câmp și este optimizat pentru înregistrarea semnalelor digitale direct în câmp. Sistemul I/O este construit compact și versatil în montare.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate în instalare, datorită posibilităților de montare laterale și frontale
  • Setarea simplă a adreselor de magistrală, datorită comutatorului rotativ de codare
  • Dispunerea ergonomică a sloturilor simplifică instalarea
  • Conceptul de conectare FE integrat permite operarea sigură a rețelei

Dispozitive descentralizate pentru trafic I/O redus

Fieldline Stand-Alone este deschis pentru toate sistemele uzuale magistrală de câmp  

Înregistrarea descentralizată a traficului I/O redus din sistemele magistrală de câmp

Designul compact, bazat pe blocuri, al dispozitivelor Fieldline Stand-Alone permite integrarea simplă în conceptul de automatizare. Fieldline Stand-Alone este deschis pentru toate sistemele uzuale de magistrale de câmp și este optimizat pentru înregistrarea descentralizată a traficului I/O redus.

Manevrare simplă

Fieldline Stand-Alone este deosebit de ușor de manevrat  

Întreținere și manevrare simple

Sistemele I/O trebuie să poată fi instalate simplu, rapid și fără erori. De aceea, Fieldline Stand-Alone oferă conexiuni ușor de utilizat și numeroase linii prefabricate cu conectoare M12. Astfel economisiți timpul necesar pentru instalare și montați în mod simplu și sigur.

Montare flexibilă

Fieldline Stand-Alone poate fi montat deosebit de flexibil  

Montaj flexibil cu Fieldline Stand-Alone

Adaptați dispozitivul I/O la sistem - nu sistemul la dispozitivul I/O. Fieldline Stand-Alone poate fi montat sigur și pe orice fel de suprafață plană. Fie că este vorba despre profile sau plăci, lateral sau frontal - din patru orificii de montare alegeți varianta potrivită, cât se poate de flexibil.

Comunicare inteligentă

Comunicare inteligentă cu Fieldline Stand-Alone și IO-Link  

Fieldline Stand-Alone permite o flexibilitate mai mare prin masterul IO-Link

Controlați și comunicați până la cel mai de jos nivel de câmp. Cu IO-Link puteți trimite, pe lângă datele de proces, și parametri și informații de diagnosticare. Acest lucru înseamnă comunicare continuă și, prin urmare, timpi de nefuncționare sau costuri de întreținere mai mici.

Masterul IO-Link pentru Fieldline Stand-Alone oferă până la opt conexiuni IO-Link și integrează, astfel, până la opt dispozitive IO-Link în sistemul dvs. PROFIBUS DP.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere