Fieldline Modular - sistem I/O flexibil

Fieldline Modular – sistemul I/O cu design modular pentru instalarea în câmp

Modular în câmp

Libertate deplină în instalarea în câmp: funcționalitate, adaptare și transparență a magistralei.

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în Fieldline Modular - sistem I/O flexibil

Afişează toate produsele din această categorie

Fieldline Modular este sistemul I/O cu design modular pentru instalarea în câmp. Componentele noastre vă stau la dispoziție în două tipuri diferite de design și permit, astfel, o utilizare deosebit de flexibilă - chiar și în imediata apropiere a procesului.

Avantajele dvs.

  • Planificare optimă a sistemului, prin designul unei magistrale locale, independentă de rețea
  • Până la 16 dispozitive pe magistrală internă de pe un cuplor de bus asigură o economie de costuri, la un număr mare de I/O-uri
  • Flexibilitate ridicată în planificarea sistemului, datorită posibilității de integrare în sistemul I/O Inline IP20
  • Proces simplificat de comandă, graţie dispozitivelor monobloc și complete

Potrivite pentru sistemul dvs. - dispozitive I/O în două tipuri de design

Pentru cerințe diverse: Fieldline Modular în două tipuri de design  

Două dimensiuni pentru aplicații individuale

Alegeți dispozitivul dvs. I/O adecvat pentru cerințele sistemului. 

  • Beneficiați de Fieldline Modular cu design universal M12, pentru confort maxim de conectare.
  • Datorită dimensiunilor reduse ale carcasei, modelele deosebit de compacte M8 pot fi montate în utilaj în proximitatea procesului, chiar și în spații înguste.

Avantajul dvs: Cablul de sistem al magistralei interne transmite și date, pe lângă tensiune. Acest lucru înseamnă: economie de spațiu și de cablu.

Tablou de comandă sau câmp - combinarea a devenit ușoară

Fieldline Modular Fieldline Modular poate fi integrat în mod simplu în sistemul I/O IP20  

Combinați în mod simplu dispozitivele I/O pentru tabloul de comandă și instalarea în câmp

Cu terminalele de derivație ale sistemului IP20-I/O Inline puteți conecta, rapid și simplu, dispozitivele dvs. I/O Fieldline Modular M8 și M12 cu tabloul de comandă - fără cuplor de bus suplimentar. Acest lucru înseamnă o economie de timp la punerea în funcțiune, împreună cu o complexitate redusă.

Această combinație este ideală în special pentru funcții precum măsurarea greutății sau detecția poziției. De asemenea, sunt acceptate funcțiile HART.

Instalare rapidă – grație principiului „Plug-and-Turn“

Sistemul SPEEDCON de blocare rapidă permite timpi reduși de instalare  

Până la 90 de procente economie de timp, datorită tehnologiei inovatoare de conectare

„Plug-and-Turn“ este motto-ul sistemului de blocare rapidă SPEEDCON. Doar o jumătate de rotație și conectorul M12 este bine fixat și dvs. obțineți conexiunea optimă. Astfel economisiți până la 90% din timpul necesar pentru cablarea dispozitivelor I/O.

Nu trebuie să vă obișnuiți altfel - SPEEDCON este compatibil sută la sută cu toate conectoarele M12 și principiul conectării și al rotirii este același. Punctul de blocare vizibil indică faptul că s-a realizat o conectare fixă. Astfel SPEEDCON îndeplinește toate proprietățile mecanice și electrice ale conectoarelor clasice M12, precum și toate cerințele și standardele uzuale.

Comunicare fără fir, prin Bluetooth

Flexibilitate maximă: integrați până la trei dispozitive îndepărtate în magistrala internă  

Comunicare fără fir, prin Bluetooth

Fără cabluri și cu flexibilitate maximă: dispozitivele I/O fără fir din seria Fieldline Modular transmit mai departe semnalele primite prin bluetooth. Nu mai este nevoie de montarea cablurilor pentru transferul de date. 

Puteți integra, astfel, în rețeaua dvs. până la trei dispozitive îndepărtate și puteți beneficia de o utilizare flexibilă, apropiată de mașină.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere