Media-convertor pentru magistrale de câmp

Sisteme magistrală de câmp imune la interferențe

Sisteme magistrală de câmp imune la interferențe

Influențele electromagnetice extreme nu mai reprezintă acum o problemă. Cu tehnologia prin fibră optică obțineți imunitate maximă la interferențe pentru aproape orice sistem de magistrală de câmp.

Înapoi la Transmisie prin fibră optică

Categorii

Căutare în Media-convertor pentru magistrale de câmp

Afişează toate produsele din această categorie

Media-convertoarele modulare din familia de produse PSI-MOS sunt concepute pentru a oferi siguranță maximă de transfer și disponibilitatea sistemului în utilizarea industrială. Puteți folosi PSI-MOS pentru toate magistralele de câmp uzuale.

Avantajele dvs.

  • Design modular al stației: cablare cross automată prin conectoarele magistrală cu instalare pe șină
  • Diagnosticare optică integrată, prin afișare cu indicator tip bargraf
  • Disponibilitate ridicată prin funcții de redundanță integrate
  • Utilizare sigură în medii cu potențial exploziv - aprobat pentru zona 2

Media-convertor pentru Profibus

Media-convertor pentru Profibus  

Media-convertor pentru Profibus

Cu media-convertoarele din familia de produse PSI-MOS puteți converti interfețe Profibus prin cupru pe fibră optică. Transformarea are loc printr-un protocol transparent pentru toate volumele de date până la 12 Mbps.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Identificare automată a volumelor de date sau setarea fixă a volumului, prin intermediul comutatorului DIP
  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Bit-Retiming pentru orice profunzime de cascadă
  • Combinabil modular prin conectorul magistrală cu instalare pe șină, cu repetorul PSI pe cupru
  • Interfață de fibră optică cu protecție intrinsecă (ex op is) pentru conexiunea directă la dispozitive din zona 1

 

Media-convertor pentru CANopen și ControlNet

Media-convertor pentru CANopen și ControlNet  

Media-convertor pentru CANopen și ControlNet

Cu media-convertoarele puteți lega în rețea, sigur și fără interferențe, sistemele de magistrală de câmp DeviceNet/CANopen și ControlNet prin fibră optică.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact basculant pentru semnalizarea în avans a situațiilor critice din căile de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Combinați convertorul de fibră optică cu repetoarele pe cupru, pentru o conexiune curată pe cupru. În plus: cu conectoarele magistrală cu instalare pe șină puteți proiecta un hub modular.

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere