Carcasă de câmp

Carcase de echipamente electronice protejate IP

Carcasă de echipamente electronice pentru condiții de mediu dificile

Carcasele pentru echipamente electronice protejate IP oferă soluții ideale pentru utilizarea în aplicații de câmp.

Înapoi la Carcase pentru echipamente electronice

Categorii

  • Suport afișaj DCS
    Suport afișaj DCS pentru afișaje mobile și staționare

    Suporturile pentru afișaje DCS protejează afișajele staționare și mobile în condiții de mediu dificile.

  • Carcasă de exterior ECS
    Carcasă de exterior ECS

    Carcasele de exterior ECS protejează fiabil sistemele electronice de praf, murdărie și apă.

  • Carcasă cu profil HC-ALU
    Carcasă cu profil HC-ALU

    Un profil stabil din aluminiu și gradul de protecție IP65 - cu aceasta conving carcasele cu profil din seria HC-ALU.

  • Carcase portabile HCS
    Carcase portabile HCS

    Carcasele portabile HCS oferă protecție fiabilă pentru sistemele electronice în operare mobilă.

  • Carcasă universală UCS
    Carcasă universală UCS

    Ideal pentru Embedded Systems: carcasele universale UCS protejează cablajele imprimate în format standard.

Căutare în Carcasă de câmp

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă este vorba despre unități de afișare staționare, panouri operatoare mobile sau sisteme integrate: carcasele cu grad înalt de protecție de la Phoenix Contact sunt adecvate pentru numeroase domenii de aplicație în automatizarea clădirilor, industrială sau de proces.

Avantajele dvs.:

  • Diversitate sporită în aplicații datorită sistemelor modulare de carcase
  • Grad înalt de protecție IP până la IP69K, pentru utilizarea în condiții dificile de mediu
  • Tehnologia de conectare consacrată pentru cablajele imprimate permite personalizarea pe criterii practice
  • Variante personalizate în funcție de preferințele clientului pentru tipuri de design inconfundabile ale dispozitivelor

Suport pentru afișaje DCS

Suport pentru afișaje din seria DCS  

Suport pentru afișaje din seria DCS

Suporturile pentru afișaje din seria DCS integrează afișaje TFT de dimensiuni diferite și protejează în mod fiabil sistemele electronice mobile și staționare împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva prafului sau stropilor de apă.

  • Accesorii complete pentru multiple posibilități de utilizare
  • Soluții individuale de operare pentru afișaje de 5,7 până la 15 inchi

Carcasă de exterior ECS

Carcasă de exterior din seria ECS  

Carcasă de exterior din seria ECS

Carcasele robuste de exterior din seria ECS constituie soluția ideală pentru protejarea de praf, murdărie și apă a sistemelor electronice sensibile care operează în interior sau în exterior.

  • Accesorii optime pentru montarea pe perete sau pe stâlp
  • Personalizabil după criterii practice cu conexiuni standardizate pe placa frontală
  • Grad de protecție ridicat până la IP69K
     

Carcasă cu profil HC-ALU

Carcasă cu profil din seria HC-ALU  

Carcasă cu profil din seria HC-ALU

Carcasele cu profil din seria HC-ALU din aluminiu protejează echipamentele electronice împotriva stropirii cu apă, precum și împotriva influențelor termice și mecanice la utilizarea în câmp.

  • Profil extrudat robust din aluminiu pentru protecție IP65
  • Design ergonomic pentru o operabilitate optimă
  • Adaptări individuale pentru cerințe speciale
  • Protecție CEM cu proprietăți ridicate de ecranare
     

Carcase portabile HCS

Carcase portabile din seria HCS  

Carcase portabile din seria HCS

Carcasele portabile ergonomice din seria HCS sunt adecvate pentru panourile operatoare mobile.

  • Structură modulară a carcasei în diferite dimensiuni
  • Multiple posibilități de utilizare datorită gamei cuprinzătoare de accesorii
  • Design inconfundabil pentru dispozitive, grație adaptărilor individuale

 

Carcasă universală UCS

Carcasă universală din seria UCS  

Carcasă universală din seria UCS

Carcasele universale din seria UCS constituie soluția ideală pentru Embedded Systems și protejează fiabil cablajele imprimate în format standard împotriva influențelor externe.

  • Structură modulară a carcasei în diferite înălțimi și cu diferite modalități de fixare a cablajelor imprimate
  • Adecvată ca și carcasă de masă, perete sau șină DIN datorită accesoriilor opționale
  • Interfețe individuale pentru soluții electronice multilaterale

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere