Cuplor elemente de câmp

Cuplor elemente de câmp

Robust până la Zona 1

Înapoi la Convertoare și separatoare

Categorii

Căutare în Cuplor elemente de câmp

Afişează toate produsele din această categorie

Cu cuploarele elementelor de câmp de la Phoenix Contact, aveți posibilitatea să vă extindeți magistrala de câmp după cum doriți, în câmp. Vă oferim un portofoliu de cuploare speciale pentru Profibus PA și FOUNDATION Fieldbus. Indiferent dacă este vorba de o extindere flexibilă cu variante modulare sau de o densitate maximă de canal cu dispozitive în design bloc, pentru fiecare cerință există cuplorul de element de câmp adecvat.

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții scalabile pentru fiecare aplicație
  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție, datorită conceptului de conectare pe o singură parte
  • Greutate redusă, așadar perfect pentru aplicații offshore
  • Toate cuploarele dispozitivelor de câmp dispun de un rezistor terminaţie conectabil

Cuplor element de câmp modular pentru Zona 2

Cuplor element de câmp cu tablou de distribuție  

Cuplor element de câmp cu tablou de distribuție

Cuploarele elementelor de câmp modulare pentru FOUNDATION-Fieldbus sunt formate din trei dispozitive principale. Modulul conductorului principal, modulele de cuplare și, după cerințe, un modul de diagnoză. Modulul conductorului principal formează o nouă stație de magistrală de câmp.

Cuploarele elementelor de câmp din versiunile cu una sau două ieșiri sunt protejate la scurtcircuit și protejează astfel rețeaua dvs. Tensiunea de alimentare pentru sistemul modular este distribuită mai departe prin intermediul unui conector magistrală cu instalare pe şină, care este fixat în mod simplu pe șina DIN.

Modulul de diagnosticare de câmp este disponibil în două variante. O versiune lucrează cu conectorul magistrală cu instalare pe şină și economisește, astfel, cablarea costisitoare. O alta este echipată cu blocuri terminale de conectare prin intermediul cărora pot fi conectate cuploare ale elementelor de câmp ale altor producători.

Pentru instalații din zona 2 cu conectare de instrumente din zonele 0, 1 și 2 în aceeași carcasă, este disponibilă placa de separare FB MODULAR pentru realizarea de intervale de cablare cu protecție intrinsecă.

Integrarea la nivel de comandă are loc prin intermediul comunicării Standard H1 și al managementului dispozitivelor prin folosirea DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) și DTM (Device Type Manager).

Cuplor elemente de câmp pentru Zona 2 cu 6, 8 și 12 canale

Cuplor elemente de câmp  

Cuplor elemente de câmp

Cuploarele element de câmp multicanal pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION-Fieldbus sunt concepute pentru temperaturi ale mediului ambiant între -50 °C și +90 °C.

Sunt foarte compacte și, pentru o și mai mare economie de spațiu, conectarea se efectuează pe o parte, dinspre partea inferioară. Astfel, obțineți cea mai bună exploatare a spațiului și cea mai mare densitate de canal din cutia dvs. de distribuție.

Cuploarele elementelor de câmp sunt înregistrate ca Foundation Fieldbus.

Cuploare elemente de câmp pentru Zona 1 cu 8 sau 12 canale

Barieră Fieldbus  

Barieră Fieldbus

Cuploarele elementelor de câmp multicanal pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION-Fieldbus poartă, de asemenea, numele de bariere de magistrală de câmp, din cauza Zonei Ex 1.

Sunt adecvate pentru orice aplicație de proces, fiind testate la temperaturi ale mediului ambiant de -40 °C la +80 °C. Acestea sunt ușoare, robuste și se disting prin instalarea simplă și ergonomică. Pentru o și mai mare economie de spațiu, conectarea se efectuează pe o parte, dinspre partea inferioară.

Circuitele inteligente minimizează bouncingul pentru o calitate înaltă a semnalului.

Cuploarele elementelor de câmp sunt înregistrate ca Foundation Fieldbus.

Cutii de distribuție în câmp cu autorizare de sistem și cuploare elemente de câmp

Cutie de distribuție a magistralei de câmp  

Cutie de distribuție a magistralei de câmp

Special pentru utilizarea cuploarelor elementelor de câmp, vă oferim o gamă de cutii distribuţie ale magistralei de câmp. Datorită autorizărilor Division 2 ATEX, IECEx și UL Class I, pot fi utilizate fără probleme în întreaga lume.

Cutiile premontate sunt disponibile în două variante, cu sau fără protecție la supratensiune pentru linia principală. Conectați linia principală cu dispozitivele de câmp.

  • Cutii de distribuție gata de utilizare din oțel inoxidabil 316L
  • Disponibile cu 10 sau 16 porturi
  • Montare rapidă și simplă cu cuploare elemente de câmp multicanal pentru Zona 2
  • Solicită puțin spațiu și cântărește puțin

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere