Cablu de fibră optică

Transfer fără interferențe și liber de potențial

Imun la interferențe și liber de potențial

Indiferent de tipul fibrei - alegeți din portofoliul nostru vast cablarea potrivită.

Înapoi la Cabluri și linii

Categorii

Căutare în Cablu de fibră optică

Afişează toate produsele din această categorie

Viteză mare de transmisie, calități optime de atenuare, sigur împotriva interferențelor electromagnetice: cablurile cu fibră optică reprezintă standardul industrial modern. În cazul conductorilor la lungimea dorită sau configurați puteți alege între POF, PCF și GOF cu diametre la centru de 50 µm și 62,5 µm (multimod) și 9 µm (monomod).

Avantajele dvs.

  • Gamă largă de produse cu toate tipurile uzuale de fibră la lungimea dorită
  • Asamblare rapidă în câmp, cu unelte profesionale
  • Gamă cuprinzătoare de produse pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale

Cabluri configurate

Cabluri configurate  

Cabluri configurate

Realizați soluții flexibile și universale pentru transferul de date, pe baza gamei noastre variate de conectori cu fibră optică standardizați.

  • Conectori compacți LC-Duplex
  • SC-RJ cu tehnologie push-pull pentru POF, PCF și GOF
  • Conectori consacrați FSMA și ST

 

La lungimea dorită

La lungimea dorită  

La lungimea dorită

Cablurile și sistemele de conectare de la Phoenix Contact vă oferă soluții pentru diferite domenii de aplicare, precum automatizarea industrială, centre de calcul sau cablarea în clădiri.

  • Polymer Optical Fiber (POF) până la maximum 100 Mbps
  • Polymer Clad Fiber (PCF) până la maximum 1 Gbps
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimod până la 10 Gbps
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomod până la 40 Gbps

 

Unelte și accesorii

Unelte și accesorii  

Unelte și accesorii

Configurați liniile de fibră optică direct în câmp. Uneltele de configurare de la Phoenix Contact permit legături sigure în cel mai scurt timp.

  • Unelte pentru toate tipurile de fibre
  • Fără lipire sau polizare, grație matisării mecanice
  • Seturi de unelte cu accesorii practice

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere