Transmisie prin fibră optică

Rețele imune la interferențe

Rețele imune la interferențe

Prin intermediul fibrei optice transferați datele într-un mod deosebit de sigur.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

Căutare în Transmisie prin fibră optică

Afişează toate produsele din această categorie

În aplicații cu cerințe foarte ridicate de disponibilitate, Phoenix Contact vă vine în întâmpinare cu o multitudine de produse pentru transmisie prin fibră optică. Beneficiați de performanța și imunitatea ridicată la interferențe a acestei infrastructuri de comunicare - fără măsuri costisitoare pentru protecția la supratensiune, ecranare și egalizare de potențial.

Avantajele dvs.

  • Imunitate maximă la interferențe și separare electrică de înaltă calitate, datorită transferului optic de date
  • Distanțe maxime de transmisie la cea mai ridicată rată de date, prin tehnologia cu fibră optică
  • Utilizare sigură în medii cu potențial exploziv - aprobat pentru zona 2

Design modular al stației

Module și conectoare magistrală cu instalare pe şină  

Hub modular pentru până la zece dispozitive

Combinați repetoarele dvs. pentru cablu din cupru cu convertoarele din fibră optică de la Phoenix Contact. Un hub modular poate cuprinde până la zece dispozitive. Astfel obțineți maximum 30 de canale, la alegere, pe cablu din cupru sau fibră optică.

Modulele pot fi blocate în mod simplu pe șina DIN. Distribuția semnalelor de date și a tensiunii de alimentare are loc automat prin conectoarele magistrală cu instalare pe șină.

Modular înseamnă flexibil: Chiar şi în timpul funcționării, puteți înlocui module separate, fără a le afecta pe celelalte. Alimentarea cu energie a sistemului, disponibilă opțional, se integrează perfect în sistem.

Diagnosticare optică integrată

Afișaj integrat tip bargraf  

Diagnosticare prin avertizare în avans, cu indicator tip bargraf

Întotdeauna bine informat: toate dispozitivele sistemelor de transmisie prin fibră optică sunt echipate cu un indicator tip bargraf.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Evaluarea continuă a calității semnalului optic al căii de fibră optică la punerea în funcțiune și în timpul operării
  • Avertizare timpurie la scăderea calității transmisiei optice, chiar înainte de a se ajunge la o eroare de sistem

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere