Tehnologia de instalare pe fibră optică

Tehnologia de instalare pe fibră optică

Totul dintr-o singură sursă

Pentru instalarea la interior sau la exterior: aici găsiți un sistem complet de transfer cu tehnologie pe fibră optică pentru aproape toate aplicațiile.

Înapoi la Tehnologii de instalare

Categorii

Căutare în Tehnologia de instalare pe fibră optică

Afişează toate produsele din această categorie

Accesoriile pentru tehnologia de fibră optică de la Phoenix Contact cuprind conectori, cabluri, scule și dispozitive de măsură. Vă oferim, în plus, flexibilitate maximă: puteți asambla conectorii și pe cont propriu, simplu și ușor.

Avantajele dumneavoastră

  • Auto-asamblare simplă la fața locului cu fișa de fibră optică cu conexiune rapidă
  • Instalare simplă: trusă de scule cu scule și conectori pentru instalarea completă a fibrei optice
  • Gamă cuprinzătoare de produse - diferite variante de cablu la lungimea dorită sau prefabricate

Trusă de scule - conexiune simplă la fața locului

Decizie practică: toate sculele și conectorii pentru o asamblare practică sunt disponibile la fața locului și permanent la îndemână. În trusa de scule PSM-HCS-KONFTOOL găsiți gama completă de scule. Sunteți echipați complet pentru fiecare etapă de lucru:

  • Pregătirea cablului
  • Dezizolarea fibrei
  • Pregătirea capătului de fibră
  • Asamblarea conectorului

Economisirea costurilor: datorită renunțării la lipire, sertizare și lustruire, conectorii cu posibilitate de asamblare pe câmp pot fi utilizați și pentru o asamblare ulterioară.

Cabluri și fișe din fibră optică

Cabluri din fibră optică la lungimea dorită sau deja preasamblate  

Cabluri din fibră optică la lungimea dorită sau deja preasamblate

Cablurile de fibră optică completează gama de cabluri de fibră optică cu un sistem integral de transmitere. În funcție de distanța necesară, puteți alege între tehnologia din polimeri, HCS (Hard Clad Silica) sau fibră de sticlă. Phoenix Contact oferă variante de cablu dezvoltate special pentru diferite condiții de mediu și de utilizare:

  • Cabluri din fibră optică preasamblate, cu combinații de fișe la alegere
  • Cabluri din fibră optică la lungimea dorită
  • Cabluri patch preasamblate pentru integrarea rapidă a dispozitivelor de fibră optică în rețele existente din fibră optică.

Oferim cabluri patch la dimensiunea de unu, doi sau cinci metri - ca fibră de sticlă mono sau multimod.

Fișă

Asamblați pe cont propriu, la fața locului, simplu și rapid, seturile de fișe PSM-SET... pentru fibră HCS sau polimerică. În funcție de tipul de conexiune al dispozitivelor dvs., puteți alege între tipuri de fișe FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ și SC-Duplex.

Asamblarea cablurilor de fibră optică cu fibre de sticlă din cuarț (GOF)

Asamblarea cablurilor de fibră optică cu fibre de sticlă din cuarț (GOF)  

Asamblarea cablurilor de fibră optică cu fibre de sticlă din cuarț (GOF)

Conductorul și fibra sunt pregătite. Cu ajutorul unui Cleaver, fibra este întreruptă. Fibra conductorului se îmbină cu capătul deja lipit și pregătit al fibrei din conector prin matisare mecanică.

  • Pentru ​multimod​, ​monomod​ PC și APC 8°
  • Disponibil pentru conectori LC și SC
  • Pentru asamblarea conductorilor și a firelor

Asamblarea cablurilor din fibră optică cu fibre PCF

Trusă de scule pentru asamblarea cablurilor din fibră optică cu fibre PCF  

Trusă de scule pentru asamblarea cablurilor din fibră optică cu fibre PCF

Folosiți tehnologia consacrată pentru asamblarea simplă a PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Cu ajutorul sculei brevetate pentru despicarea fibrei optice sunt eliminate toate etapele de lucru laborioase, precum lipire, sertizare și lustruire.

  • Ideal pentru utilizarea conductorilor flexibili
  • Pentru lucrări rapide de reparație pe teren
  • Disponibil pentru SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) și F-SMA

Asamblarea cablurilor din fibră POF

Trusă de scule pentru asamblarea cablurilor cu fibră POF  

Trusă de scule pentru asamblarea cablurilor cu fibră POF

Scula multifuncțională inovatoare permite debitarea și dezizolarea fibrelor POF (Polymer Optical ​Fiber​). Lama de precizie integrată realizează un capăt al fibrei care nu trebuie lustruit ulterior.

  • Conectorii pentru ​IP20​ și IP65/67 sunt reutilizabili
  • Adecvat pentru aplicații PROFINET
  • Disponibili pentru ​SC-RJ​ și SC-Duplex

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere