Blocuri terminale de trecere

Blocuri terminale de trecere

De la mic la mare

Conectați în mod simplu două conductoare. Nici secțiunile conductoare mari nu sunt o problemă.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale de trecere

Afişează toate produsele din această categorie

Orice doriți: Secțiunea mare a conductoarelor, posibilitatea flexibilă de șuntare și modalitățile optime de inscripționare fac din blocurile terminale de trecere conexiunile universale din tehnologia de conectare.

Avantajele dvs.

  • Ușor de operat și de folosit prin conexiunea push-in
  • Utilizare universală - conectare de la secțiuni conductoare foarte mici până la foarte mari
  • Economie de spațiu, grație designului compact

Două puncte terminale - design compact

Bloc terminal de trecere  

Blocuri terminale de trecere și multi-conductor

Blocurile terminale de trecere se caracterizează prin două puncte terminale și un design compact. Alături de blocurile terminale de trecere beneficiați și de blocuri terminale pentru împământare, cu aceeași formă. Toate blocurile terminale sunt ușor de legat între ele, precum și cu blocuri terminale cu conductoare multiple sau blocuri de funcții.

Blocuri terminale pentru curenți mari cu cameră cu arc, cu conexiune Power-Turn

Conexiune simplă prin tehnologia Power-Turn  

Conexiune simplă prin tehnologia Power-Turn

Blocurile terminale pentru curenți mari cu tehnologie de conectare power-turn vă oferă cea mai rapidă și ușor de utilizat conexiune a momentului pentru cablarea conductorilor mari. Conectați conductori de până la 150 mm² prin pivotarea simplă a manetei de operare – și gata.

În mod alternativ, conductorii pot fi conectați simplu și rapid cu maneta, chiar și prin tehnologia push-in.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere