Fișe cu conexiune rapidă

Fișă cu conexiune rapidă

Conectați în mod confortabil

Ușor, confortabil, ecranat - fișele cu conexiune rapidă asigură o cablare vizibilă în mediul industrial.

Înapoi la Tehnologii de instalare

Categorii

Căutare în Fișe cu conexiune rapidă

Afişează toate produsele din această categorie

Un concept s-a impus: puteți conecta o fișă D-SUB în condiţii de teren, fără instrumente de sertizat sau cositorit. Aveți la dispoziţie conexiune cu șurub, cu arc și conexiune cu dislocare izolație. Tipurile de design cu unghiuri diferite ale intrării cablului și numere diverse de poli întregesc gama cuprinzătoare de produse.

Avantajele dvs.

  • Montare simplă, datorită tehnologiilor confortabile de conectare
  • Imunitate ridicată CEM, graţie carcaselor metalizate
  • Intrare flexibilă a cablului în cazul variantelor la 35°, datorită unităților de conectare reversibile
  • Gamă extinsă de produse: tipuri de design cu număr diferit de poli și diverse unghiuri de intrare ale cablului

Conexiune rapidă pentru fiecare dispozitiv PROFIBUS

Conector fișă 90° PROFIBUS  

Conector fișă 90° PROFIBUS

Special pentru utilizarea în sistemele PROFIBUS, am conceput fișe cu conexiune rapidă în diferite variante. Astfel puteți conecta confortabil și rapid cablurile magistrală de intrare și de ieșire. Gama de produse include fișe cu conexiune rapidă pentru fiecare aplicație PROFIBUS:

  • Intrare cablu înclinată, la 35° și 90°
  • Intrare axială cablu
  • Interfață suplimentară de programare
  • Rezistoare terminație integrate, comutabile

Puteți utiliza fișa și pentru cablurile PROFIBUS cu conductoare de cupru rigide și flexibili. Rezistorul terminație este deja integrat în toate tipurile de design. Puneți în funcțiune cu ușurință rezistența de conectare din exterior, prin intermediul unui comutator culisant.

Fișă universală pentru toate cerințele

Fișe cu conexiune rapidă din familia SUBCON  

Fișe cu conexiune rapidă din familia SUBCON

Rămâneți flexibili: cu fișele universale din familia SUBCON, nu sunteți legați de un sistem. Chiar și pentru protocoalele dezvoltate special beneficiați de o conexiune confortabilă, fără cositorire și sertizare.

Phoenix Contact oferă variante cu 9, 15 sau 25 de contacte, pentru toate interfețele uzuale precum  RS-232/422/485, TTY și multe altele.

Conectați clasele de protecție, în mod sigur și simplu

Fișă M12 cu conexiune rapidă pentru PROFIBUS și CANopen  

Fișele Feldbus cu interfață D-SUB și M12 servesc ca adaptoare între zona exterioară și cea interioară

Fișele Feldbus pentru PROFIBUS și CANopen combină conexiunea D-SUB obișnuită pentru IP20 cu conectoarele M12, care s-au impus în cazul modulelor IP65.

Datorită intrărilor diferite de cablu, fișele cu conexiune rapidă M12 au multiple utilizări. Noua carcasă turnată oferă cel mai înalt grad de protecție mecanică la o greutate relativ redusă. Astfel produsele pot fi utilizate în aplicații cu nivel ridicat al vibrațiilor, fără a pune în pericol modulele scumpe.

Conexiunea SPEEDCON-M12 permite o blocare fără eroare, dintr-o singură rotație. Componentele gata confecționate pot fi montate, astfel, foarte ușor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere