Conexiune rapidă

Conectare în câteva secunde

Conectare în câteva secunde

Fără dezizolare, fără sertizare - cablul trebuie numai dimensionat și conectat în doar câteva secunde.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

Căutare în Conexiune rapidă

Afişează toate produsele din această categorie

Tehnologia de conectare rapidă de la Phoenix Contact convinge datorită conexiunii prin rotație, cu economie de spațiu, cu contact de dislocare brevetat. Cu aceasta puteți conecta rapid conductoarele, fără nicio pregătire în prealabil.

Avantajele dvs.

  • Economie de timp de până la 60 % la conectare, deoarece conductorul nu are nevoie de o pregătire în prealabil
  • Setarea sigură a stărilor de comutare, datorită pârghiei pivotante blocabile
  • Gamă largă de accesorii: standardizate pentru șuntare, testare și marcare

Dimensionare - conectare - gata

Blocuri terminale cu conexiune rapidă  

Cablare foarte rapidă, datorită conexiunii rapide

Conectarea conductorului nu durează decât câteva secunde. Convingeți-vă singuri:

  1. Introduceți un conductor neizolat în conexiunea cu rotație.
  2. Înclinați pârghia pivotantă cu o șurubelniță.

Rezultatul: izolația de bază a fost separată și s-a realizat un contact pe suprafață mare, etanș la gaze.

Profitați de calitatea confirmată de numeroasele aprobări, precum aprobarea Ex e.  

Conexiune rapidă

Funcționarea conexiunii prin rotație  

Izolarea este întreruptă, iar conductorul este conectat în mod sigur.

Economisiți până la 60 de procente din timpul necesar cablării: liniile pot fi dimensionate și conectate în câteva secunde. Nu mai este necesară dezizolarea și desfacerea protecției la despicare.

  • Conexiunea conductor de 0,25 până la 2,5 mm² poate fi cablată fără mijloace auxiliare, cum ar fi manșoanele de ghidare.
  • Pentru conexiuni electrice sigure, sunt asigurate pe de o parte, aliajele speciale, iar pe de altă parte, elementele de blocare ale stărilor de comutare.
  • Punctele mari, elastice de contact garantează o capacitate de susținere a curentului până la 24 A.

 

Blocuri terminale hibride - combinația inteligentă a conexiunilor

Blocuri terminale hibride  

Utilizare flexibilă: blocuri terminale hibride

Combinați conexiunile în funcție de aplicație și beneficiați de tehnologiile respective de conectare - nicio problemă cu blocurile terminale hibride de la Phoenix Contact. 

Alegeți, în mod simplu, combinația potrivită: tehnologie de conectare rapidă, pe de o parte, și conexiune cu șurub sau cu cameră cu arc, pe de altă parte.

Astfel puteți proiecta tablourile de distribuție cu tehnologia de conectare rapidă. Pentru conexiunea în câmp puteți utiliza, de exemplu, conexiunea universală cu șurub.

Calitate de top

Componentele unui bloc terminal: piese metalice și piese din plastic  

Piese metalice și din plastic, de înaltă calitate

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice realizate dintr-un aliaj special de cupru, de înaltă calitate:

  • conductivitate electrică bună
  • încălzire redusă
  • Suprafața este protejată printr-o placare galvanică cu nichel sau staniu, fără plumb

Carcasă izolantă din material plastic elastic și rezistent la impact:

  • reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • tropicalizare și rezistență bună la termite
  • temperaturi de serviciu de până la 130 °C
  • rezistență chimică ridicată
  • proprietăți excelente la îmbătrânire
  • Certificare în conformitate cu UL 94 pentru clasă de inflamabilitate V0

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere