Prelungitoare și repetoare

Prelungitoare și repetoare

Mai multă rentabilitate pentru magistrala dvs. de câmp

Înapoi la Comunicarea magistralei de câmp

Categorii

Căutare în Prelungitoare și repetoare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu Extender Phoenix Contact măriți acoperirea rețelei dvs. peste standardul rețelei de câmp respective. Repetoarele facilitează segmentarea și extind astfel acoperirea și numărul de participanți. Cu prelungitoare și repetoare vă extindeți rețeaua magistralei de câmp și optimizați performanța.

Avantajele dumneavoastră

  • Creșterea puterii prin interval de creștere și segmentare
  • Utilizați după preferințe linii cu două cabluri pentru intervalul de creștere cu prelungitor
  • Extinderea rețelei după preferințe prin procesarea semnalelor cu repetoarele

Prelungitor PROFIBUS pentru transmisii conectate cu cablu de cupru de până la 20 km

Prelungitor PROFIBUS cu siglă  

Prelungitor PROFIBUS

Cu prelungitorul PROFIBUS puteți ajunge la utilizatori PROFIBUS îndepărtați, prin vechile cabluri din cupru. Astfel, sunt posibile rate de transfer de până la 1,5 Mbps la distanțe de până la 1,5 km, fără cabluri speciale.

Două porturi DSL per dispozitiv permit proiectarea simplă a structurilor redundante punct-cu-punct sau liniare.

În plus, prin conectorul magistrală cu instalare pe șină, este posibilă o deservire mixtă între fibră optică și cupru.

Nu în ultimul rând: sursa de alimentare, prin cablul USB, permite configurarea dispozitivelor, fără alimentare externă la 24 V.

Prelungitor serial – Extinderea rețelelor RS-232, RS-422 și RS-485

Aplicații modem SHDSL  

Prelungitor serial

Prelungitorul industrial de serie facilitează pentru interfețele seriale RS-232, RS-422 și RS-485 un interval de creștere peste standardul serial. În acest scop, nu este necesar niciun cablu special, poate fi utilizat după preferințe orice linie cu două cabluri.

Punct la punct, structurile liniare și în stea pot fi realizate pe linii cu 2 și 4 cabluri.

Astfel, pot fi realizate rețele necostisitoare la cablurile de pe partea de operare. Sunt adecvate, de ex., cablurile telefonice sau cablurile magistralei de câmp care nu mai sunt utilizate.

Repetor rețea de câmp - extindere prin segmentare

Repetor rețea de câmp  

Repetor rețea de câmp

Cu repetoarele de la Phoenix Contact, aveți posibilitatea să vă extindeți rețeaua, independent de rata de transfer a datelor spațiale. Astfel, numărul de dispozitive poate fi extins prin segmentarea cu repetoare. În funcție de fiecare cerință, puteți mări razele de acțiune, puteți transmite cu protecție CEM, puteți extinde și distribui canalele. Conceptul modular permite combinații aleatorii din canale de cupru și canale cu conductor cu fibră optică.

  • Datorită bit-retimingului cu prelucrare de semnal, repetoarele pot fi conectate în cascadă oricât de adânc
  • Bit-oversamplingul integrat asigură telegrame fără interferențe
  • Detectarea Start-delimiter recunoaște fără reacții telegrame PROFIBUS distruse și le filtrează afară din rețea

Terminație activă pentru rețelele Profibus și RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Terminație activă cu PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Programare activă a rețelelor Profibus și RS-485: cu PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, nu este nicio problemă.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Comunicații fără interferențe pe magistrală grație programării permanente și active. Astfel, componentele magistralei pot fi cuplate și decuplate în timpul operării
  • Interfețe solide de programare în rețea
  • Sursă de alimentare redundantă
  • Manevrarea tensiunii de alimentare prin conector magistrală cu instalare pe şină pentru operare în comun

Dispozitivele active de programare și diagnosticare asigură alimentarea cu energie prin conexiunea D-SUB. Dispozitivul poate fi utilizat și ca interfață definită de service, în interiorul unui sistem de magistrală.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere