Extensii de funcții security

Licențe pentru extinderea funcționalității de securitate

Upgrade opțional

Licențe pentru extinderea funcționalității produselor mGuard

Înapoi la Cyber Security

Categorii

Căutare în Extensii de funcții security

Afişează toate produsele din această categorie

Rețele cresc, iar cerințele se schimbă: cu licențele mGuard Firmware puteți extinde oricând cu opțiuni diferite și să configurați astfel individual domeniile de utilizare

Avantajele dvs.

  • Soluții personalizate datorită funcțiilor suplimentare de securitate
  • Protecție mare a investiției datorită posibilității de extindere ulterioare
  • Plătiți doar ce e necesar datorită compilării individuale a funcțiilor de securitate necesare

Actualizări de software

Securitatea este un proces viu: lucrăm zi de zi ca să facem dispozitivele noastre mai sigure. De aceea este important, ca și aplicațiile dvs. de securitate să fie mereu actualizate. Cu licența Lifetime mGuards ale dvs. vor fi mereu asigurate cu cel mai actual software. Astfel vă puteți proteja în mod optim rețeaua.

Funcții de redundanță

Prin utilizarea funcțiilor de redundanță puteți spori disponibilitatea sistemului dvs. Pentru aceasta la locul aplicației din rețeaua dvs. sunt amplasate redundant două aplicații de securitate mGuard.

În funcționarea normală lucrează un mGuard, în timp ce al doilea este pregătit ca backup. Ambele sisteme fac constant schimb de date despre starea lor. Dacă mGuard-ul primar cade, dispozitivul de backup îi preia rapid funcția. Funcția de redundanță stă la dispoziție în funcție de licență doar pentru firewall sau pentru VPN și firewall.

Inspector OPC - Deep Packet Inspection pentru OPC Classic

Inspector OPC mGuard cu Deep Packet Inspection  

Datorită Deep Packet Inspection inspectorul OPC mGuard scanează fiecare pachet de date

Protocolul OPC Classic este răspândit pe scară largă în industrie. Firewall-urile convenționale nu sunt în măsură să protejeze acest protocol - cu consecințe grave: acolo unde utilizat OPC Classic nu este posibilă o reglementare a traficului cu un firewall. Din acest motiv apar vulnerabilități critice.

Produsele industriale mGuard-Security de la Phoenix Contact (începând cu versiunea firmware 8.1) pot extinde funcționalitatea OPC-Inspector. Această extindere a software-ului analizează, înțelege și permite traficul OPC. Astfel puteți obține o comunicare OPC fiabilă și protejată, la cel mai înalt nivel de securitate.

Următoarele funcții sunt acceptate în mod special pentru OPC Classic:

  • Firewall pentru aplicații OPC-Classic
  • Deep Packet Inspection pentru OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentare prin NAT

CIFS Integrity Monitoring

Cu ajutorul CIFS Integrity Monitoring driverele de rețea Windows sunt verificate dacă anumite fișiere s-au modificat față de statutul de referință. Astfel chiar și infecțiile pentru care nu există semnături de viruși pot fi descoperite fiabil și rapid. În afară de asta există posibilitatea de a rezuma driverele în „spatele” mGuard și să fie verificate cu un program antivirus.

CIFS Integrity Monitoring funcționează fără instalare pe sistemele pe care trebuie monitorizate. Extinderea funcției se potrivește de aceea în special pentru sisteme patch-bare.

Extensii VPN

Aplicațiile de securitate m Guard pot conecta în funcție de tipul de dispozitiv un număr diferit de puncte opuse VPN Dacă cerințele cresc în decursul timpului, puteți extinde numărul punctelor opuse conectate prin intermediul licențelor pentru aplicațiile de securitate mGuard (cu excepția FL MGUARD RS2000)

Numărul maxim de puncte opuse conectate este determinat de clasa de dispozitive (vezi tabel). Extinderile le puteți face în pași de 10, 100, 250 și 1000 de puncte opuse.

Tip dispozitiv mGuard

Număr maxim puncte opuse VPN

FL MGUARD RS2000

2 (neextensibil)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere