Carcasă Ex goală, din oțel inoxidabil

Carcasă Ex goală, din oțel inoxidabil

Îmbinare precisă concepută special pentru domeniul Ex

Prin intermediul carcaselor Ex din oțel inoxidabil Clipsafe puteți beneficia de soluția dvs. personalizată pentru tablouri de distribuție, pentru domeniu Ex, rapid și dintr-o singură sursă.

Înapoi la Carcase goale şi conectori fagure

Categorii

Căutare în Carcasă Ex goală, din oțel inoxidabil

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele CLIPSAFE din oțel inoxidabil oferă o protecție cuprinzătoare pentru aplicații din medii industriale și domenii de procese tehnologice. Gama cuprinde carcase standardizate cu dimensiuni de până la 1000 x 1000 x 300 mm. La cerere, extindem carcasele în conectori fagure aprobați ATEX și IECEx.

Avantajele dvs.

  • Program inovator de produse pentru 140 de carcase de calitate, din oțel inoxidabil, ca bază pentru conectori fagure individuali
  • Utilizarea sigură în condiții extreme, prin intermediul carcaselor din oțel inoxidabil cu grosime de până la 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A) și AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66 conform EN 60529 și NEMA 4X conform NEMA 250
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, datorită conectorilor fagure gata echipați
  • Echipare individuală prin gama cuprinzătoare de blocuri terminale certificate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • La cerere, poate fi echipat cu componente aprobate pentru control și interfață
  • Consiliere profesională a clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție

Conectori fagure CLIPSAFE Ex din oțel inoxidabil și carcase goale prelucrate

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită    

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită  

Pentru solicitarea soluției dvs. personalizate de conectori fagure și soluții de carcase utilizați formularele de cerere din categoria respectivă.

Solicitați conectorii fagure și carcasa goală prelucrată.

Aici vă puteți descrie cerințele în mod simplu, iar noi creăm pentru dvs. o ofertă individuală, pe baza acestor date.

Presetupe pentru domeniul Ex

Presetupe pentru domeniul Ex  

Presetupe pentru domeniul Ex

Pentru dumneavoastră sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la presiune (Tip de protecție „d“), siguranță sporită (Tip de protecție „e“) și protecție împotriva vaporilor (Tip „nR“). Îmbinările cu șurub sunt autorizate în conformitate cu standardele internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecțieIP66/IP67 și IP68.

Presetupele din plastic sunt aprobate Ex e/Ex i și îndeplinesc cerințele Directivelor ATEX și IECEx.

Toate conexiunile - un sistem

Toate sistemele de conectare pot fi combinate în mod liber  

Toate tehnologiile de conectare ce pot fi combinate în mod liber

Sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete de la Phoenix Contact este unic: Acesta vă oferă libera alegere a tehnologiei de conectare.

Informații detaliate și fișe de date cu indicații de instalare pentru blocurile terminale în domeniul Ex sunt disponibile în secțiunea de descărcare pentru produsele cu aprobare Ex.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere