Carcase goale din poliester Ex

Carcase goale din poliester Ex

Conceput special pentru domeniul Ex

Prin intermediul carcaselor Ex din poliester Clipsafe puteți beneficia de soluția dvs. personalizată de tablouri de distribuție, pentru domeniul Ex, rapid și dintr-o singură sursă.

Înapoi la Carcase goale şi conectori fagure

Categorii

Căutare în Carcase goale din poliester Ex

Afişează toate produsele din această categorie

Gama cuprinzătoare de carcase din poliester CLIPSAFE-Ex oferă o protecție completă pentru aplicațiile dumneavoastră în domeniul Ex. La cerere, extindem carcasele în conectori fagure aprobați ATEX și IECEx.

Avantajele dvs.

  • Versatilitate prin 35 de carcase robuste standard Ex în patru forme constructive ca bază pentru cutii de derivație individuale
  • Economie de spațiu prin variante de carcase cu niveluri duble de cablare
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, datorită conectorilor fagure gata echipați
  • Totul dintr-o singură sursă prin echipare individuală cu toate blocurile terminale modulare aprobate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66 conform EN 60529
  • La cerere, poate fi echipat cu componente aprobate pentru control și interfață
  • Consiliere profesională a clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție

Carcasă Ex din poliester, cu capac

Carcasă Ex din poliester, cu capac  

Carcasă Ex din poliester, cu capac

 

  • Variante: 24 tipuri de la 75 mm x 80 mm x 56 mm până la 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Aprobări: ATEX și IECEx
  • Material: poliester armat cu fibră de sticlă cu adaos de grafit, negru
  • Rezistivitate de suprafață: <109 Ohm conform IEC 60093
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0 fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66, în conformitate cu EN 60529
  • Etanșare: garnitură din silicon -55 °C … +127 °C

Carcasă Ex din poliester cu ușă

Carcasă Ex din poliester cu ușă  

Carcasă Ex din poliester cu ușă

 

  • Variante: 4 tipuri de la 200 mm x 200 mm x 168 mm până la 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Aprobări: ATEX și IECEx
  • Închidere ușă: cu trei muchii, patru muchii, dublă și cu mâner
  • Unghi de deschidere a ușii: până la 135°
  • Material: poliester armat cu fibră de sticlă cu adaos de grafit, negru
  • Rezistivitate de suprafață: <109 Ohm conform IEC 60093
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0 fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66, în conformitate cu EN 60529
  • Etanșare: garnitură din silicon -55 °C … +130 °C
     

Carcase Ex din poliester cu două niveluri de cablare

Carcase Ex din poliester cu două niveluri de cablare  

Carcase Ex din poliester cu două niveluri de cablare

 

  • Variante: 3 tipuri de la 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm și 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Aprobări: ATEX și IECEx
  • Material: poliester armat cu fibră de sticlă cu adaos de grafit, negru
  • Rezistivitate de suprafață: <109 Ohm conform IEC 60093
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0 fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66, în conformitate cu EN 60529
  • Etanșare: garnitură din silicon -55 °C … +130 °C
     

Carcasă Ex octogonală din poliester

Carcasă Ex octogonală din poliester  

Carcasă Ex octogonală din poliester

 

  • Variante: 4 tipuri 81 mm x 81 mm x 75 mm până la 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Aprobări: ATEX și IECEx
  • Material: poliester armat cu fibră de sticlă cu adaos de grafit, negru
  • Rezistivitate de suprafață: <109 Ohm conform IEC 60093
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0 fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66, în conformitate cu EN 60529
  • Etanșare: garnitură din silicon -55 °C … +130 °C
     

Cutii de derivație CLIPSAFE Ex și carcase goale prelucrate din poliester

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită    

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită  

Pentru solicitarea soluției dvs. personalizate de conectori fagure și soluții de carcase, utilizați formularele de cerere din categoria:

Solicitare cutii de derivație și carcase goale prelucrate.

Aici vă puteți descrie cerințele în mod simplu, iar noi creăm pentru dvs. o ofertă individuală, pe baza acestor date.

Presetupe pentru domeniul Ex

Presetupe pentru domeniul Ex  

Presetupe pentru domeniul Ex

Pentru dumneavoastră sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la presiune (Tip de protecție „d“), siguranță sporită (Tip de protecție „e“) și protecție împotriva vaporilor (Tip „nR“). Îmbinările cu șurub sunt autorizate în conformitate cu standardele internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecțieIP66/IP67 și IP68.

Presetupele din plastic sunt aprobate Ex e/Ex i și îndeplinesc cerințele Directivelor ATEX și IECEx.

Toate conexiunile - un sistem

Toate sistemele de conectare pot fi combinate în mod liber  

Toate tehnologiile de conectare ce pot fi combinate în mod liber

Sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete de la Phoenix Contact este unic: Acesta vă oferă libera alegere a tehnologiei de conectare.

Informații detaliate și fișe de date cu indicații de instalare pentru blocurile terminale în domeniul Ex sunt disponibile în secțiunea de descărcare pentru produsele cu aprobare Ex.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere