Înapoi la Prezentare generală

Conectare rapidă şi fără erori a semnalelor cu Termination Carrier pentru MACX Analog Ex

Soluția integrată de interfață pentru tehnologia de sistem

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier cu dispozitive standard montate pe șină DIN

Termination Carrier reprezintă soluțiile compacte pentru conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor montate pe șină DIN, din seria MACX Analog Ex, la plăcile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier, rapid și fără erori, la controlerul dvs. – Plug & Play.

Astfel puteți combina avantajele dispozitivelor modulare montate pe șină DIN cu cele ale cablării de sistem Plug & Play, pentru a beneficia de o soluție consistentă pentru tehnologia de sistem.

Compact – pentru densitate mare de instalare

Tablou de distribuție de 80 x 200 cm, echipat cu dispozitive Termination Carrier MACX Analog Ex  

Până la 384 de canale într-un tablou de distribuție de 80 x 200 cm

Economisiți până la 30% din spațiu, în comparație cu soluțiile disponibile în comerț:

  • Design compact: cu o înălțime de 160 mm și o adâncime de 170 mm.
  • Conexiuni de sistem dispuse cu economie de spațiu: raza cablului de sistem nu iese în afara modulelor.
  • Montarea pe șină DIN cu bloc terminal integrat de capăt, astfel încât puteți alinia direct mai multe dispozitive Termination Carrier.

Cu Termination Carrier puteți monta până la 384 de canale într-un tablou de comandă de 80 x 200 cm - prin folosirea dispozitivelor MACX Analog Ex cu 2 canale.

Robust – pentru disponibilitate maximă a sistemelor

Reprezentare grafică a conceptului modular de alimentare  

Concept modular de alimentare pentru disponibilitate crescută

Termination Carrier este deosebit de robust:

  • Profil de aluminiu stabil, rezistent la vibrații
  • Profil integrat al șinelor DIN, pentru amplasarea sigură a modulelor
  • cablaj imprimat protejat așezat pe profil - decuplare mecanică

Concept modular de alimentare

Amplificatoarele separatoare sunt conectate prin intermediul conectorilor magistrală integrați, cu instalare pe șină, cu un modul separat de alimentare și de centralizare și semnalizare erori.

Astfel, cablajul imprimat al consolei este proiectat pasiv - acesta nu dispune de componente active, a căror avarie ar necesita înlocuirea dispozitivelor consolă terminală.

Modulul separat de alimentare, de centralizare și semnalizare a erorilor oferă avantaje suplimentare:

  • Opțional, alimentare directă sau redundantă cu decuplare prin diode.
  • Raportare eroare la avaria sursei de alimentare auxiliare, la defecțiunea siguranțelor și la defecțiune de linie
  • Siguranțe ce pot fi înlocuite

Simplu de reparat - pentru documentare și punere în funcțiune simplificate

Termination Carrier cu înlocuirea modulelor Hot-Swap  

Înlocuirea modulelor în timpul funcționării – Hot Swap

Pe Termination Carrier sunt utilizate exclusiv dispozitive standard cu montare pe șină DIN, dispozitivele speciale nefiind necesare.

Astfel, Termination Carrier este deosebit de ușor de reparat:

  • un simplu concept ingineresc pentru șină DIN standard și aplicații de sistem
  • conectare rapidă și sigură la cablajul imprimat al Termination Carrier, cu seturi de cabluri plug-in și codate
  • conexiunea laturii de comandă cu adaptorul frontal prin intermediul cablurilor de sistem pre-asamblate
  • conexiuni de sistem și blocuri terminale de conectare modul ușor accesibile
  • Înlocuirea modulelor în timpul funcționării – Hot Swap

Flexibil – pentru adaptare optimă

Lungimi de profil fără grile  

Lungimi de profil fără grile, pentru un număr de canale în funcție de controlere

Pe lângă dispozitivele universale Termination Carrier cu dispunere 1:1 a pinilor și decuplare opțională a semnalelor HART, sunt disponibile și alte variante specifice sistemului de control, planificate sau realizate de noi, în conformitate cu specificațiile dvs.

  • Lungimi de profil fără grile, pentru un număr de dispozitive I/O în funcție de controler
  • Adaptare specifică și optimizată la plăcile I/O ale diferitelor sisteme de automatizare, cu diverse fișe de sistem și adaptoare frontale pentru conectare.

Cablare profesională a sistemului

Cablurile de sistem conectează Termination Carrier cu sistemul de automatizare  

Conexiune rapidă la plăcile I/O specifice controlerelor

Prin intermediul dispozitivelor Termination Carrier puteți conecta până la 16 amplificatoare separatoare MACX Analog Ex, cu modulele de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier la controlerul dvs. – rapid și fără erori.

Cablurile sunt caracterizate de numărul mare de canale multipolare și prin conexiunile standardizate, precum și specifice controlerelor, pentru:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • alte soluții personalizate

Exemplu de aplicație: schemă tipică de sistem cu cablare punct cu punct

În numeroase sisteme de proces există zone în care pot apărea atmosfere cu potențial exploziv. Circuitele de măsură și control sunt apoi proiectate cu un tip de protecție intrinsecă: Ex i.

Amplificatoarele separatoare și transductoarele de măsură MACX Analog Ex i separă, la nivel de interfață, circuitele cu protecție intrinsecă de cele fără protecție intrinsecă. Acestea asigură limitarea sigură a energiei direcționate în domeniul Ex și preiau, în plus, o gamă largă de activități pentru procesarea semnalului.

Schema sistemelor cu cablare punct cu punct  

Cablurile de sistem și Termination Carrier reduc semnificativ efortul de cablare între nivelul interfeței și nivelul de control al procesului

Instalare și punere în funcțiune rapide, cu cabluri de sistem Plug & Play 

În domeniul Ex, cablurile elementelor de câmp cu protecție intrinsecă sunt strânse laolaltă într-un trunchi de cablu cu mai multe artere, prin intermediul cutiilor de distribuție. În domeniul non-Ex sunt direcționate apoi, prin intermediul distribuitoarelor marshalling, la nivel de interfață. De acolo, amplificatoarele separatoare sunt cablate individual cu plăcile I/O respective.

Termination Carrier reduce considerabil acest efort de instalare și punere în funcțiune - prin utilizarea de cabluri de sistem plug & play.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere