Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Protecție maximă împotriva exploziei pentru toate zonele Ex și grupele de gaze

Aprobări Ex şi IECEx

Toate amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog sunt conforme cu standardele în vigoare.

Toate amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog sunt conforme cu standardele aplicabile ATEX/IECEx:

  • [EX ia] – pentru circuite cu protecție intrinsecă până în zona Ex 0 și zona Ex 20
  • Ex n – pentru instalarea dispozitivelor în zona Ex 2

În plus, sunt disponibile aprobări naționale relevante, precum UL și Gost.

Economie mare de spaţiu

Compararea lățimilor  

Economie de spațiu de până la 45% cu MACX Analog Ex

Toate dispozitivele cu canale simple şi duble de 24 V din familia Ex MACX Analog conving printr-o lățime a carcasei de 12,5 mm. Astfel beneficiați de o economie de spaţiu de circa 45 de procente față de amplificatoarele separatoare Ex i disponibile pe piață.

Siguranță și fiabilitate funcțională

Siglă SIL  

Amplificatoarele separatoare MACX Analog Ex sunt certificate SIL în mod continuu, în conformitate cu IEC 61508

Phoenix Contact pune în aplicare cerințele referitoare la siguranța funcțională, în conformitate cu IEC 61508, printr-un proces standardizat de dezvoltare.

Amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog astfel certificate vă stau la dispoziție pentru toate aplicațiile legate de siguranță, până la SIL 2 sau SIL 3. Acest lucru înseamnă fiabilitate maximă şi siguranță pentru sistemele dvs.

În mod suplimentar, conceptele de comutare brevetate asigură un transfer precis şi un consum de curent redus. Încălzirea proprie redusă rezultată astfel asigură o durată lungă de exploatare a dispozitivelor.

Transmitere precisă a semnalului la o putere disipată redusă

Încălzire proprie pe imagine termică  

Încălzirea proprie redusă asigură o durată lungă de exploatare

Conceptele de comutare brevetate asigură un consum redus de curent. Încălzirea redusă rezultată astfel garantează o durată lungă de exploatare a dispozitivelor.

Siguranță crescută în exploatare

Intrare, ieșire, alimentare izolate galvanic, în condiții de siguranță  

Siguranță crescută în exploatare, prin separarea galvanică pe 3 căi

Amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog sunt echipate cu o separare galvanică sigură între intrare, ieșire şi alimentare. Acest lucru mărește siguranța în exploatare, în privința interferențelor la care este expus sistemul dvs.

Concept inteligent pentru alimentare și diagnosticare

Alimentare prin conector magistrală cu instalare pe șină  

Șuntare modulară a alimentării de 24 de volți și a semnalelor de diagnosticare

Pentru alimentarea dispozitivelor, amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog oferă două soluții:

Soluţia de sistem
Cu conectorul magistrală cu instalare pe șină puteți șunta tensiunea de alimentare de 24 de volți. Acest lucru facilitează cablarea, extinderea sistemului sau înlocuirea unui modul. Astfel puteți furniza tensiunea de alimentare direct, prin orice modul MACX Analog Ex sau puteți utiliza modulul de alimentare și de centralizare și semnalizare erori. Astfel beneficiați, pe lângă o alimentare simplă, şi de o alimentare redundantă decuplată de diodă, precum şi de posibilitatea de semnalizare a erorilor.

Soluţia flexibilă
O sursă de alimentare cu gamă largă vă permite să instalați amplificatorul separator MACX Analog astfel echipat, direct în toate rețelele de alimentare - pe plan mondial, fără surse de alimentare suplimentare.

Configurare și monitorizare ușoară

Software de sistem IFS-CONF  

Configurare și monitorizare ușoară, prin intermediul software-ului

Configurați amplificatoarele separatoare compatibile Ex MACX Analog, în mod simplu, la PC, cu software-ul gratuit.

Aveți posibilitatea de a alege dintre trei soluții:

  1. Software de sine stătător ANALOG-CONF
  2. Pachetul de software FDT/DTM
  3. DTM-uri de sine stătătoare pentru utilizarea aplicației cadru FDT disponibile

Funcția integrată de monitorizare vă permite să înregistrați valorile reale ale sistemelor. Toate dispozitivele configurabile prin software sunt disponibile la cerere, fiind pre-configurate din fabrică.

Configurare simplă, chiar și fără software

Configurare cu comutatorul DIP  

MACX Analog Ex este rapid şi simplu de configurat cu comutatorul DIP.

Configuraţi-vă amplificatorul separator Ex MACX Analog, foarte simplu, fără software. În funcție de tipul dispozitivului, alegeți tipuri diferite de configurare:

  • Pentru comutatorul DIP, direct sub capacul transparent din fața dispozitivului.
  • Pentru unitatea de operare și de afișare, pe care le montați direct pe dispozitivele compatibile. Astfel puteți copia setările de pe alte module sau puteți monitoriza valorile de proces direct din tabloul de distribuție.
    În combinație cu inserțiile separate, beneficiați de un panou operator portabil confortabil, pe care îl puteți monta, ca unitate de afișare la distanță, pe șina DIN.

Pentru montajul uşor: blocuri terminale de conectare plug-in

Blocuri terminale de conectare plug-in  

Blocuri terminale de conectare plug-in, cu codare

Amplificatoarele separatoare MACX Analog Ex sunt echipate cu blocuri terminale de conectare plug-in. Astfel, puteți alege între design cu șurub sau cu arc, cu tehnologia push-in.

Codarea și etichetarea unică asigură o protecție sigură la inversarea polarității și previn apariția conexiunilor accidentale din blocurile terminale de conectare cablate.

În plus, în blocurile terminale de conectare am integrat prizele plug-in. La acestea puteți conecta, de exemplu, dispozitivele de comunicare HART.

Conectare rapidă și fără erori a semnalelor

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier cu dispozitive standard montate pe șină DIN

Termination Carrier reprezintă soluțiile compacte pentru conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor montate pe șină DIN, din seria MACX Analog Ex, la plăcile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier rapid și fără erori la controlerul dvs. – Plug & Play.

Astfel puteţi combina avantajele dispozitivelor modulare montate pe șină DIN cu cele ale cablării sistemului Plug & Play, pentru a beneficia de o soluție integrată pentru tehnologia de sistem.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere