Amplificator separator Ex i cu siguranță funcțională SIL

Super compact – tehnologie de vârf

Protecție maximă împotriva exploziilor

Amplificatoarele separatoare MACX Analog Ex sunt aprobate ATEX și IECEx și certificate SIL în mod continuu.

Înapoi la Amplificator separator Ex-i cu siguranţă funcţională

Categorii

Căutare în Amplificator separator Ex i cu siguranță funcțională SIL

Afişează toate produsele din această categorie

Super compact și cu tehnologie de top: pe o lățime de doar 12,5 mm, MACX Analog Ex vă oferă separatoare de semnal cu unul și două canale pentru circuite electrice Ex i. Produsele sunt testate conform NE 95 de un laborator de verificare independent NAMUR și îndeplinesc, astfel, nivelul înalt al cerințelor din industria chimică.

Avantajele dvs.

  • Utilizare universală pentru circuite cu protecție intrinsecă în toate zonele Ex, precum și pentru toate grupurile de gaze și de pulberi, datorită pachetului de aprobări internaționale
  • Siguranță și fiabilitate funcțională cu certificare SIL permanentă
  • Economie mare de spațiu, cu o lățime de numai 12,5 mm pentru toate dispozitivele de 24 de volți, cu unul și două canale
  • Transmitere precisă, fără erori a semnalului, prin conceptul de transfer brevetat, cu separare galvanică în condiții de siguranță și auto-încălzire redusă
  • Configurare și monitorizare ușoară: pentru comutator DIP și unitate de comandă sau cu software, pentru funcționalitate și monitorizare extinsă
  • Instalare și punere în funcțiune simple, cu ajutorul blocurilor terminale de conectare plug-in, al configurării simple și al soluției integrate de cablare în sistem Termination Carrier
  • Alimentare flexibilă cu energie: variante cu intrare de domeniu larg sau variante la 24 V, cu șuntare simplă a energiei, grație conectorului magistrală cu instalare pe șină

MACX Analog Ex – Protecție maximă împotriva exploziei pentru toate zonele și grupele Ex

Siglă Ex/IECEx  

Amplificator separator MACX Analog Ex cu pachet cuprinzător de aprobări

În diversele sisteme tehnologice există zone în care pot apărea atmosfere cu potențial exploziv. Circuitele de măsură și de comandă sunt apoi proiectate cu un tip de protecție intrinsecă - Ex i.

Amplificatoarele separatoare și traductoarele de măsură MACX Analog Ex i separă, la nivel de interfață, circuitele cu protecție intrinsecă de cele fără protecție intrinsecă și asigură limitarea sigură a energiei direcționate în domeniul Ex. În plus, acestea oferă o gamă largă de activități pentru procesarea semnalului.

Toate amplificatoarele separatoare Ex MACX Analog sunt conforme cu standardele aplicabile ATEX/IECEx:

  • [EX ia]: pentru circuite electrice cu protecție intrinsecă până în zona Ex 0 și zona Ex 20
  • Ex n: pentru instalarea dispozitivelor în zona Ex 2

În plus, sunt disponibile aprobări internaționale relevante, precum UL și EAC.

Cea mai largă gamă în cea mai îngustă carcasă - catalog de produse MACX Analog Ex

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator Ex MACX Analog  

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator Ex MACX Analog

Seria MACX Analog Ex de la Phoenix Contact vă oferă funcții cuprinzătoare, în designul cel mai îngust. Aici găsiți produsul potrivit pentru toate tipurile esențiale de semnal pentru controlul proceselor în domeniul Ex:

Intrare analogică

Amplificatoare cu alimentare traductor de măsurare și convertor semnal de intrare, cu unul și două canale, pentru funcționarea în condiții de protecție intrinsecă a senzorilor cu 2 cabluri, a traductoarelor de măsură cu 4 conductori și a surselor de curent.

  • Cu transmitere semnal HART
  • Variante cu funcție de duplexare a semnalului
  • Variante cu alimentare cu plajă largă

Ieșire analogică

Convertor semnal de ieșire pentru funcționarea cu protecție intrinsecă a ventilelor de control, a traductoarelor I/P și a afișajelor.

  • Cu transmitere semnal HART

Temperatură, potențiometru, valori limită

  • Traductor de temperatură configurabil pentru operarea cu protecție intrinsecă a termometrelor cu rezistență și a senzorilor rezistivi
  • Traductoare de temperatură configurabile pentru operarea cu protecție intrinsecă a termocuplurilor și a surselor mV
  • Traductoare de măsură universale configurabile pentru operarea cu protecție intrinsecă a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi, potențiometrelor, termocuplurilor și surselor mV, opțional cu releu sigur pentru valori limită

Intrare digitală

Amplificatoarele separatoare NAMUR, cu unul și două canale, pentru funcționarea cu protecție intrinsecă a senzorilor de proximitate și a comutatoarelor.

  • La alegere, cu ieșire de releu sau tranzistor
  • Variante cu funcție de duplexare a semnalului
  • Variante cu transparență pentru defectele din cablu
  • Variante cu alimentare cu plajă largă

Ieșire digitală

Module de comandă solenoide pentru funcționarea cu protecție intrinsecă a ventilelor electromagnetice și a senzorilor de alarmă.

  • Variante în design cu alimentare în buclă
  • Variante cu intrare logică și detectare defecțiune linie

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere