Amplificator separator Ex-i cu siguranţă funcţională PL

Semnale analogice Ex-i cu Performance Level

Semnale analogice Ex i cu Performance Level

Cu MACX Safety Ex integrați semnalele analogice Ex-i în mod simplu în aplicația dvs. de securitate, în conformitate cu directiva mașini.

Înapoi la Amplificator separator Ex-i cu siguranţă funcţională

Categorii

  • Listă de produse traductoare de temperatură
    Traductor de temperatură

    Traductor de temperatură cu PL d pentru operarea cu protecţie intrinsecă a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi, termocuplurilor, potențiometrelor și surselor mV. Cu releu de valori limită securizat.

  • Listă de produse transductoare de măsură a potențialului
    Transductor de măsură a potențialului

    Transductor de măsură universal cu PL d pentru operarea cu protecţie intrinsecă a potențiometrelor, a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi, termocuplurilor și surselor mV. Cu releu de valori limită securizat.

  • Listă produse limitatoare de cursă
    Limitator de cursă

    Traductor de temperatură cu PL d şi releu de valori limită securizat pentru operarea cu protecție intrinsecă a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi, termocuplurilor, potențiometrelor și surselor mV.

Căutare în Amplificator separator Ex-i cu siguranţă funcţională PL

Afişează toate produsele din această categorie

Amplificatoarele separatoare analogice Ex-i MACX Safety Ex sunt certificate SIL în mod constant, cu Performance Level PL d, în conformitate cu EN  ISO  13849-1. În plus, produsele sunt certificate ATEX și IECEx.

Avantajele dvs.

  • Integrarea simplă a semnalelor analogice în lanțul de securitate, prin intermediul nivelului de performanță PL d
  • Utilizare universală pentru circuite cu protecție intrinsecă în toate zonele Ex, precum și pentru toate grupurile de gaze și de pulberi, datorită pachetului de aprobări internaționale
  • Economie de costuri: este posibilă comutarea directă, sigură a valorilor limită, fără controler de siguranță suplimentar
  • Planificare simplă a aplicației de securitate, prin SISTEMA: datele solicitate sunt deja stocate acolo
  • Combinație simplă a semnalelor analogice active sau pasive cu alte module de siguranță
  • Transmitere precisă, fără erori și siguranță mare în exploatare, prin conceptul de transfer brevetat, cu separare galvanică în condiții de siguranță și auto-încălzire redusă
  • Instalare rapidă și sigură, prin intermediul blocurilor terminale plug-in cu conexiune cu șurub sau cu tehnologie de conectare push-in

MACX Safety Ex – Protecție maximă împotriva exploziei pentru toate zonele și grupele Ex

Siglă Ex/IECEx  

Amplificator separator MACX Safety Ex cu pachet complet de aprobări

În diversele sisteme tehnologice există zone în care pot apărea atmosfere cu potențial exploziv. Circuitele de măsură și control sunt, astfel, proiectate cu un tip de protecție intrinsecă: Ex i.

Amplificatoarele separatoare și traductoarele de măsură MACX Safety Ex i, la nivel de interfață, separă circuitele cu protecție intrinsecă de cele fără protecție intrinsecă și garantează limitarea sigură a energiei direcționate în domeniul Ex. În plus, acestea oferă o gamă largă de activități pentru procesarea semnalului.

Toate amplificatoarele separatoare Ex MACX Safety sunt conforme cu normativele aplicabile ATEX/IECEx:

  • [EX ia]: pentru circuite electrice cu protecție intrinsecă până în zona Ex 0 și zona Ex 20
  • Ex n: pentru instalarea dispozitivelor în zona Ex 2

În plus, sunt disponibile aprobări internaționale relevante, precum UL și EAC.

Prezentare generală produse pentru amplificatoarele separatoare MACX Safety Ex

Posibilități de aplicații pentru intrare analogică şi temperatură  

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator MACX Safety Ex

Alegeți amplificatorul separator MACX Safety Ex adecvat pentru aplicația dvs.:

Intrare analogică:

  • Amplificator separator de intrare și amplificator separator cu alimentare senzor cu două ieșiri, compatibile HART
  • Amplificator separator cu alimentare senzor cu două canale, compatibil HART

Temperatură, potențiometru, valori limită:

  • Traductoare de măsură universale configurabile pentru operarea cu protecție intrinsecă a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi, potențiometrelor, termocuplurilor și surselor mV, opțional cu releu sigur pentru valori limită

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere