Amplificator separator cu protecție intrinsecă și siguranță funcțională

Amplificator separator cu protecție intrinsecă și siguranță funcțională

Fiabil și sigur

MACX Analog oferă siguranță maximă pentru aplicațiile dumneavoastră cu protecție universală la explozie și siguranță funcțională.

Înapoi la Amplificator separator

Categorii

  • Listă de produse duplexoare de semnal
    Duplexoare de semnal

    Duplexor de semnal pentru funcționarea traductoarelor de măsură cu 2 și 4 conductori cu protecție intrinsecă și a surselor de curent mA instalate în domeniul Ex.

  • Listă de produse module de comandă solenoide
    Module de comandă solenoide

    Module de comandă solenoide pentru controlul ventilelor electromagnetice, al senzorilor de alarmă și al afișajelor cu protecție intrinsecă, instalate în domeniul Ex.

  • Listă de produse traductoare de măsură tip potențiometru
    Traductoare de măsură tip potențiometru

    Traductor de temperatură și de măsură tip potențiometru pentru operarea cu protecție intrinsecă a senzorilor rezistivi, a termometrelor cu rezistență și a termocuplurilor instalate în domeniul Ex.

  • Listă de produse traductoare de temperatură
    Traductoare de temperatură

    Traductor de temperatură pentru operarea cu protecție intrinsecă a termometrelor cu rezistență, a senzorilor rezistivi și a termocuplurilor instalate în domeniul Ex.

  • Listă produse limitatoare de cursă
    Limitatoare de cursă

    Traductoare universale de temperatură cu protecție intrinsecă și până la trei relee cu valori limită. În asociere cu alte dispozitive, pot fi utilizate ca relee sigure cu valori limită.

Căutare în Amplificator separator cu protecție intrinsecă și siguranță funcțională

Afişează toate produsele din această categorie

Amplificatoarele separatoare MACX Analog vă oferă soluții cuprinzătoare pentru procesarea sigură, fără interferențe a semnalelor analogice și digitale. Pe lângă protecția la explozie pentru toate zonele și grupele de materiale, MACX Analog include și siguranța funcțională conform SIL IEC/EN 61508 și PL EN ISO 13849.

Avantajele dumneavoastră

  • Sigur și fiabil datorită aprobărilor internaționale Ex și siguranței funcționale conform nivelului de integritate a securității și PL
  • Calitate ridicată a semnalului grație separării galvanice sigure și duratei mari de exploatare datorită auto-încălzirii reduse
  • Economie mare de spațiu datorită lățimii de numai 12,5 mm pentru toate funcțiile standard cu unul și două canale
  • Alimentare flexibilă: punte de putere modulară de 24 V cu raportare colectivă a erorilor sau domeniu larg al tensiunii de intrare de până la 230 V c.a./c.c.
  • Tehnologie de conectare ușor de întreținut, grație blocurilor terminale codate, inserabile, la alegere cu conexiune cu șurub sau push-in
  • Conectare rapidă a semnalelor cu echipamente Termination Carrier compacte și robuste pentru cablare de sistem
  • Amplificatoarele separatoare MACX Analog cu siguranță funcțională și protecție la explozie sunt parte a sistemului COMPLETE line

Conectare rapidă, fără erori a semnalelor cu Termination Carrier

Conectare rapidă, fără erori a semnalelor cu Termination Carrier

Conectare rapidă a semnalului

Plug & Play: Termination Carrier vă ajută la conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor MACX Analog montate pe șină DIN la cardurile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare prin cablarea de sistem VARIOFACE preconfigurată. Termination Carrier reprezintă cel mai compact sistem de susținere pentru module de pe piață.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere