Înapoi la Prezentare generală

Duplex complet cu numai un tip de fibră: noul convertor de medii pe fibră optică cu tehnologie WDM

Pentru transferul de date Ethernet prin conductoare de fibră optică sunt necesare, de regulă, două fibre optice. Noile convertoare de medii Ethernet de viteză se caracterizează printr-o tehnologie specială: pentru comunicarea optică este necesară o singură fibră optică.

Transferul optic prin Wavelength Division Multiplex

Tehnologie WDM  

Transmiterea bi-direcțională de date prin intermediul tehnologiei WDM

WDM este abrevierea pentru Wavelength Division Multiplex. Această procedură multiplex folosește ambele lungimi de undă de 1.310 nm și 1.550 nm.

Astfel poate fi realizată o transmisie și recepție (bi-direcțională) pe o fibră monomod - fără limitarea calității transmisiei și a lățimii de bandă. Pentru conectarea printr-o fibră optică sunt utilizate două dispozitive. Dispozitivul A transmite pe canalul TX cu 1.310 nm, iar dispozitivul B recepționează cu aceeași lungime de undă pe canalul RX. Invers, cu 1.550 nm în cealaltă direcție. Astfel, conexiunea este posibilă doar între un dispozitiv A și un dispozitiv B. Dispozitivele sunt disponibile în set (dispozitivul A și dispozitivul B).

Cu ajutorul tehnologiei WDM, lungimea de bandă din rețelele existente de fibră optică poate fi dublată prin folosirea convertoarelor de medii WDM. În acest scop cablul deja tras este împărțit în două conexiuni independente de rețea. Dacă este vorba despre o instalare nouă, costurile se reduc, deoarece pot fi economisite costurile pentru fibrele de cablu și conectoare.

Înapoi în sus

Transferul optic cu WDM în aplicații rotative

Pentru aplicații rotative  

Convertoarele de medii monofibră sunt foarte potrivite pentru aplicațiile rotative.

Un alt avantaj al convertoarelor de medii cu tehnologie WDM se poate constata la utilizarea aplicațiilor pivotante. Pentru prima dată este posibilă o conexiune accesibilă prin fibră optică, prin intermediul transformatorului rotativ. La aplicațiile pivotante precum mașini de transfer rotative sau parcuri eoliene, provocarea constă în transmiterea energiei și a semnalelor între o parte staționară și una rotativă a sistemului. Pentru transferul de date sunt folosite, la ora actuală, mai ales transformatoare electromecanice cu inel colector. Dar acolo unde sunt transmise sarcini mari pot apărea interferențe electromagnetice, iar tehnologia cu fibră optică este imună la acestea.

Convertoarele de media WDM, care lucrează numai cu fibră optică, fac atractivă utilizarea transformatorului rotativ. Așa-numitele Optical Rotary Joints au o uzură redusă și sunt oferite deja de producători. În comparație cu transformatoarele rotative optice cu mai multe fibre, prețurile pentru dispozitivele cu o fibră se reduc considerabil datorită designului mai simplu. Pe lângă parcurile eoliene, mai există multe alte aplicații care profită de avantajele transferului rotativ. Astfel, convertoarele de medii cu tehnologie WDM sunt folosite, de exemplu, în instalații radar, sisteme maritime de propulsie, mașini de transfer rotative, precum și în industria auto și cea a ambalajelor.

Înapoi în sus

Redundanță prin lumină și cupru în aplicații rotative

Comunicare de date redundantă  

Comunicare de date redundantă

Mai ales în cazul parcurilor eoliene este important să existe o comunicare de date performantă între butuc și nacelă. O rețea redundantă este mai avantajoasă. În cazul acesta, sunt folosite două căi independente de transfer pentru comunicația de date.

Transferul de date standard Ethernet este construit pe două convertoare de medii WDM. Pentru transferul pe fibră optică este folosit un transformator rotativ optic cu o fibră, care este integrat în axul inelului colector din cupru. Această cale de transmisie este imună la CEM, este izolată față de potențial și nu necesită întreținere. Această cale redundantă este extinsă cu ajutorul prelungitorului Ethernet. Pentru conexiunea SHDSL este folosit inelul colector din cupru existent, iar managementul redundanței este asigurat prin switchuri ce pot fi administrate.

Cu ajutorul noilor convertoare de medii WDM se poate asigura o comunicare de date cu costuri reduse, performantă și fiabilă. În conexiune cu prelungitoarele SHDSL de la Phoenix Contact, care comunică prin legătura de cupru uzuală a unui inel colector, ia naștere o soluție de viitor pentru o rețea redundantă.

Înapoi în sus

Funcții de diagnosticare practice, cu management al legăturii

Funcții LFP și FEF  

La întreruperea rețelei: decuplarea căii de transfer

Convertoarele de medii de la Phoenix Contact oferă posibilități vaste de diagnosticare. Astfel, funcțiile de management de link integrate LFP (Link Fault Pass Through) și FED (Far End Fault) asigură o monitorizare permanentă a conexiunii. Prin urmare este garantată o disponibilitate ridicată a sistemelor. Legătura de pe conexiunea de fibră optică se decuplează atunci când pe latura cu cupru a convertorului de medii se constată o pierdere a conexiunii. Convertorul de medii de pe cealaltă latură înregistrează ruperea conexiunii prin calea de fibră optică și întrerupe și legătura segmentului său Twisted Pair.

Întreaga cale de comunicare prin calea optică se comportă astfel transparent, așa cum este cazul la comunicarea doar pe bază de cupru. Ambele laturi ale conexiunii de rețea pot sesiza imediat pierderea legăturii și pot reacționa corespunzător. În cazul unei conexiuni redundante, dispozitivele pot comuta imediat pe aceasta. Semnalizarea funcției FEF către convertoarele de medii permite, de asemenea, în cazul pierderii legăturii, localizarea segmentelor defectuoase.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Duplex complet cu numai un tip de fibră: noul convertor de medii pe fibră optică cu tehnologie WDM

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ro/pxc/content_pages_a_z/!ut/p/z1/tVTLboMwEPyWHDiiNeZhckSoTRoV0YY2gC_IvFq3ARPihrZfH9IeeqgCiiJ8WVvamR2vNAMUIqA1O_AXJrmo2bZ_x9RK8EJD2tLQvIVp2ejRxeb95sa79V0dNkCBZrVs5CvErWiFgroiVVDFeK2gphX5Ryb3CmLJd7Lle_l3OwGbjOcQm3mJSZFp6twiTDXmRammOiZqgXPE7JxgIzcgHFJiewTosNBfPDpzHDSGj3s8OdsQaBAeeNHBcy3aql9ccOH3lmhsgn7lhGF6rE1Kf2dMS29NS08mpXemVe9cq3415o0-JfjbbkedPgpELYtPCdFlWRCeJI34-6dhwMBBK5K1nzxE7tqHpqps_Yur8erQdU9l5ab2_xKq76Uzmx0B_7V99Q!!/?q=fibr%C4%83&uri=pxc-search%3Awebsite&library=roro

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere