Mediaconvertor pentru Ethernet

Mediaconvertor pentru Ethernet

Distanțe mari, imunitate maximă la interferențe

Perfect pentru conectarea fără interferențe și crearea de legături pe distanțe mari: media-convertoare de sine stătătoare pentru rețele Ethernet.

Înapoi la Transmisie prin fibră optică

Categorii

Căutare în Mediaconvertor pentru Ethernet

Afişează toate produsele din această categorie

Măriți disponibilitatea sistemului dvs. cu ajutorul convertoarelor media de sine stătătoare de la Phoenix Contact. În funcție de tehnologia utilizată și viteza de transfer selectată puteți crea legături la distanțe de până la 40 de kilometri.

Avantajele dvs.

  • Imunitate ridicată la interferențe și sub influențe electromagnetice extreme - datorită transferului optic
  • Distanțe maxime de transfer la cea mai ridicată rată de transfer a datelor, prin tehnologie cu fibră optică
  • Monitorizare permanentă a conexiunilor, datorită funcției Link-Fault-Pass-Through
  • Utilizare sigură în medii cu potențial exploziv - aprobat pentru zona 2

Media-convertoare pentru rețele Ethernet cu cerințe de bază

Media-convertoare din clasa 1000  

Media-convertoare pentru aplicațiile cu cerințe de bază

Convertoarele de medii din clasa 1000 sunt concepute pentru aplicațiile cu cerințe de bază. Acestea vă oferă noțiuni de bază simple și ieftine, pentru implementarea tehnologiei cu fibră optică în rețelele Ethernet industriale.

  • Selecție între SC-Duplex și B-FOC (ST) cu fibră de sticlă multimod de 50/125 μm
  • Distanță de transfer de până la 9,6 km
  • Store-and-Forward cu Autonegotiation
  • Gamă de tensiune la intrare de la 12 V c.c. până la 48 V c.c.
  • Design compact în carcase metalice robuste
  • Afișare cu LED pentru activitatea legăturii și a datelor

 

Transfer de date duplex complet cu doar o fibră optică

Media-convertoare din seria FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Conexiune de fibră optică duplex complet, prin intermediul unui cablu cu o singură fibră.

Cu media-convertoarele FL MC EF WDM… obțineți o conexiune duplex complet pe fibră optică. Acest lucru este posibil cu tehnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Profitați de avantaje:

  • Emițător-receptor pentru WDM cu lungime de undă de 1.310/1.550 nm, pentru transmiterea și recepționarea concomitentă pe o fibră optică
  • Conexiune pe o singură fibră optică, prin cablul de fibră de sticlă monomod
  • Distanță de transfer de până la 38 km
  • 100 Mbps viteză de transfer
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) și autonegociere
  • Funcție de diagnosticare LFP (Link Fault Pass-through) și FEF (Far End Fault)
  • Domeniu extins de temperatură: între -40 °C și +65 °C

Aceste dispozitive sunt ideale pentru aplicații rotative cu inele colectoare optice, de exemplu în parcuri eoliene. Aici faceți legătura dintre butucul pivotant și nacela motorului. Cu media-convertoarele WDM este posibil acum să conectați inele colectoare optice, cu o singură fibră. Acestea sunt mult mai accesibile față de inelele colectoare cu mai multe fibre.

De asemenea: în cazul instalațiilor de fibră optică existente vă dublați transferul de date, fără a monta cabluri suplimentare de fibră optică.

Prima fibră optică/HCS/PCF cu indice de refracție gradient (GI)

Cablu cu fibră HCS/PCF, unealtă de despicat fibra optică și ștecher  

Măriți capacitatea instalației dvs. Ethernet de viteză - utilizați fibra HCS/PCF cu profilul indicelui de refracție gradient.

Măriți capacitatea instalației dvs. Ethernet de viteză - utilizați fibra HCS/PCF cu profilul indicelui de refracţie gradient.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Conformitate cu directiva de instalare PROFINET
  • Corespunde celor mai înalte cerințe de performanță privind rata și distanța de transfer a datelor
  • Utilizabile în sisteme Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Distanță de până la 2.000 m
  • Auto-asamblare simplă a fișelor pentru fibră optică cu instrumentul de despicat fibră optică - fără lipire, sertizare sau lustruire

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere