Ethernet-Extender

Ethernet-Extender

Comunicare IP pe o distanță de până la 20 de km, prin orice tip de cabluri bifilare

Rețele Ethernet prin conectare simplă Plug-and-Play și diagnostizarea acestora.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Ethernet-Extender

Afişează toate produsele din această categorie

Cu noile prelungitoare Ethernet-Extender se pot conecta rețele Ethernet până la 20 de kilometri prin cabluri bifilare simple. În cadrul unei rețele pot fi combinate prelungitoare Ethernet-Extender de tip Managed și Unmanaged. Această combinație nouă și punerea în funcțiune deosebit de simplă prin Plug-and-Play permit o conectare rentabilă și diagnoza prin IP a tuturor participanților și segmentelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație Ethernet până la 20 de kilometri prin cablu bifilar din cupru
  • Nu este necesară configurarea
  • Economisiți timp și reduceți costurile datorită identificării automate a topologiei și ratei de transfer a datelor
  • Extindere prin cabluri bifilare opționale în timpul funcționării, fără efecte ulterioare
  • Utilizare flexibilă în topologii punct cu punct, liniare și inelare

Ethernet-Extender de tip Unmanaged

Ethernet-Extender de tip Unmanaged  

Plug-and-Play inclusiv în structuri inelare

Prelungitorul Ethernet-Extender de tip Unmanaged permite punerea în funcțiune simplă prin Plug-and-Play. Spre deosebire de prelungitorul de tip Managed, versiunea Unmanaged se efectuează cu transparenţa protocolului pentru reţeaua Ethernet. Dispozitivul nu dispune de adresă IP proprie. Acest lucru permite utilizarea fără conflicte în orice rețea IP, fără a cunoaște în prealabil rețeaua.

Prelungitorul Ethernet-Extender de tip Unmanaged suportă topologiile punct cu punct, liniare și inelare.

Conectare simplă în rețea și monitorizare prin prelungitoare Ethernet-Extender

Sistem Ethernet-Extender  

Prelungitoare Ethernet-Extender de tip Managed și Unmanaged combinate într-o rețea

Noua combinație a prelungitoarelor Ethernet-Extender de tip Managed și Unmanaged în cadrul unei singure rețele simplifică și rentabilizează conectarea participanților într-o măsură nemaiîntâlnită până acum.

Dispozitivele conectează sub forma unui sistem prelungitor nu doar aplicații Ethernet simple punct cu punct, ci și rețele IP extinse.

Chiar cu utilizarea doar a unui singur prelungitor de tip Managed, pot fi ușor monitorizate de la distanță toate segmentele și toți participanții. În cazul unor evenimente neașteptate, precum slăbirea unei legături, veți primi o avertizare detaliată.

Ethernet-Extender de tip Managed

Ethernet-Extender de tip Managed  

Prelungitorul Ethernet de tip Managed aduce simplitate și rentabilitate în rețeaua dvs. Ethernet

Cu ajutorul prelungitorului Ethernet-Extender de tip Managed pot fi diagnostizate prin IP în mod centralizat toate segmentele și toți participanții, iar prin SNMP (Simple Network Management Protocol) acestea pot fi transmise automat, în mesaje, către centrală.

Noi funcții începând cu versiunea firmware v5.xx:

  • Prin VLAN (Virtual Local Area Network), rețelele IP critice pot fi izolate virtual și astfel securizate mai bine
  • Disponibilitatea întregii rețele Ethernet rămâne asigurată chiar și în caz de urgență. Astfel, prin intermediul protocolului STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), căile de rețea redundante pot fi reactivate la nevoie, de ex. la defectarea unei conexiuni
  • Prin trimitere de SNMP pot fi alertate acum, respectiv diagnostizate amplu chiar și evenimente îndepărtate de sistem ale prelungitoarelor Ethernet de tip Unmanaged

 

Prelungitorul Ethernet-Extender de tip Managed este disponibil în două variante:

  • Ethernet Switch cu 4 porturi și două porturi DSL, pentru display și topologii punct cu punct, liniare și inelare
  • Ethernet Switch cu 1 port și un port DSL pentru aplicații punct cu punct și LED-uri

Ambele dispozitive dispun de protecție integrală interschimbabilă la supratensiune cu monitorizarea preventivă a funcționării. Aceasta crește disponibilitatea sistemului.

Protecție integrală la supratensiune

Protecție la supratensiune PLUGTRAG PT-IQ  

Sistemul inteligent de protecție la supratensiune PLUGTRAB PT-IQ vă avertizează înainte ca sistemul dvs. să-și piardă protecția

PLUGTRAB PT-IQ este sistemul preventiv de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.: dispozitivele de protecție sunt monitorizate pe mai multe niveluri. Acest lucru înseamnă că avariile sunt predictibile.

Sunt remarcabile semnalizarea la distanță multi-nivel și semnalizarea dispozitivului de protecție. Astfel pot fi trimise prin SNMP următoarele mesaje de evenimente:

  • Atingerea limitei de putere, se recomandă înlocuirea
  • Supraîncărcat, este necesară înlocuirea

Variante de produs

Prelungitorul Ethernet-Extender este disponibil în următoarele variante:

Ethernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip ManagedEhternet-Extender de tip Unmanaged
Ethernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip Unmanaged
Diagnoză la distanțăDiagnoză la distanță independentă de locație, prin intermediul IP: bazată pe web sau pe SNMPDiagnoză la distanță independentă de locație, prin intermediul IP: bazată pe web sau pe SNMPDiagnoză la distanță independentă de locație, prin USB
TopologiiInelară, liniară,
punct cu punct
Punct cu punctInelară, liniară,
punct cu punct
Protecție la supratensiune interschimbabilădada 
Diagnoză la fața loculuiDisplayLED-uriLED-uri
Porturi2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Denumire produsTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Nr. articol270225527022532702409
Ethernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip ManagedEhternet-Extender de tip Unmanaged
Ethernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip ManagedEthernet-Extender de tip Unmanaged
Diagnoză la distanțăDiagnoză la distanță independentă de locație, prin intermediul IP: bazată pe web sau pe SNMPDiagnoză la distanță independentă de locație, prin intermediul IP: bazată pe web sau pe SNMPDiagnoză la distanță independentă de locație, prin USB
TopologiiInelară, liniară,
punct cu punct
Punct cu punctInelară, liniară,
punct cu punct
Protecție la supratensiune interschimbabilădada 
Diagnoză la fața loculuiDisplayLED-uriLED-uri
Porturi2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Denumire produsTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Nr. articol

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem Ethernet-Extender

În lucru la regiile municipale de la Bad Pyrmont

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere