Switchuri Ethernet

Switchuri Ethernet

Switchuri industriale Ethernet Switch

Găsiți switchul potrivit: fie Unmanaged Switch, fie Managed Switch, fie switch pe șină DIN sau element de câmp.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

  • Switchuri Unmanaged Switch
    Flexibil și sigur

    Switchuri Unmanaged Switch versatile și robuste cu număr variabil de porturi și carcasă cu economie de spațiu.

  • Switchuri inteligente
    Switchuri inteligente

    Cu switchurile inteligente, rețelele pot fi configurate și monitorizate simplu și rapid.

  • Switch-uri Managed Switch
    Switch-uri Managed Switch

    Portofoliul cuprinzător de switch-uri Managed Switch: Fie că este vorba despre switch-uri de tehnologia informației, PROFINET, EtherNet/IP™ sau PoE, aici găsiți produsul potrivit.

  • Router și switch-uri Layer 3
    Router și switch-uri Layer 3

    Switch-uri industriale Ethernet pentru integrarea mașinilor și a subrețelelor la rețeaua companiei

Căutare în Switchuri Ethernet

Afişează toate produsele din această categorie

Switchurile Ethernet sunt punctele nodale ale sistemului de comunicații în rețeaua dumneavoastră industrială. Acestea asigură un schimb de date fiabil și eficient și pot garanta robustețea rețelei dumneavoastră. Găsiți aici switchurile potrivite pentru aplicația dumneavoastră.

Avantajele dumneavoastră

  • Switchul potrivit pentru orice aplicație: switchuri Unmanaged Switch, switchuri inteligente, switchuri Managed Switch și switchuri Layer 3
  • Compatibilitate cu diferite standarde de tehnologia informației și protocoale de automatizare, precum PROFINET și EtherNet/IP™
  • Switchuri Gigabit pentru rețele extinse cu un transfer de date ridicat
  • Switchuri Power over Ethernet pentru utilizarea camerelor și altor dispozitive terminale PoE

Switchuri Unmanaged Switch

Switchuri Unmanaged Switch pentru șină DIN  

Phoenix Contact vă oferă o selecție extinsă de switchuri Unmanaged Switch

Switchurile Unmanaged Switch de la Phoenix Contact se disting prin funcțiile standard, numărul variabil de porturi și diferitele design-uri. Pe lângă switchurile pentru șina DIN, vă oferim și switchuri cu design de 19“ și pentru montare în câmp (IP67). Switchurile Ethernet de viteză și Gigabit cu imunitate ridicată la perturbații, carcasă metalică robustă și un domeniu larg de temperatură sunt ideale pentru utilizare continuă în aplicații industriale. Variantele speciale pentru Power over Ethernet vă permit o instalare deosebit de simplă a dispozitivelor dumneavoastră terminale. Alegeți switchul Unmanaged Switch potrivit pentru aplicația dumneavoastră.

Switchuri inteligente

Switchuri inteligente 2000 ca switch cu 8 porturi și switch cu 16 porturi  

Switchurile inteligente sunt ușor de utilizat și stabilizează rețeaua

Switchurile noastre inteligente combină simplitatea unui switch Unmanaged Switch cu inteligența unui switch Managed Switch. Utilizați switchul Ethernet în modul Unmanaged, acesta se comportă ca un switch Unmanaged Switch. Prin urmare, ocupă o adresă IP și nu trebuie configurat. Cu toate acestea, oferă funcții suplimentare pentru a asigura robustețea rețelei, cum ar fi mecanismele de redunanță și funcțiile de filtrare. În modul Managed, diferitele opțiuni pentru configurarea Switch rapidă și simplă facilitează punerea în funcțiune și vă pun la dispoziție numeroase funcții pentru diagnosticarea rețelei dumneavoastră.

Switchuri Managed Switch

Două switchuri Managed Switch de la Phoenix Contact  

Switchuri Managed Switch cu diverse volume de funcții diferit și diferite design-uri

Phoenix Contact vă oferă un portofoliu cuprinzător de diferite switchuri Managed Switch. Acestea vă oferă proprietăți optime în timp real, stabilirea transferului dumneavoastră de date ca prioritate, diferite posibilități de diagnosticare a rețelei și mecanisme de redundanță. Switchurile robuste cu montare pe șină DIN sunt adaptate la exigențele speciale din mediul industrial și la protocoalele de automatizare folosite în acest domeniu, cum ar fi PROFINET și EtherNet/IP™. Switchurile Gigabit acceptă volume mari de date. Acestea sunt disponibile și ca switchuri PoE. Alegeți de la 5 până la 24 de porturi, racorduri prin cupru sau fibră optică (SC, ST/BFOC, SFP) și diverse aprobări.

Switchuri Layer 3

Switchul Layer 3 modular de la Phoenix Contact  

Switchul modular Layer 3 este ideal pentru conectarea la rețeaua de rang superior a companiei

Switchurile industriale Layer 3 de la Phoenix Contact permit segmentarea simplă a rețelei dumneavoastră în mai multe subrețele. Conectați cu switchurile noastre mașinile, sistemele și subrețelele dumneavoastră la rețeaua de rang superior, mărind astfel stabilitatea și siguranța rețelei. Datorită switchurilor cu funcție NAT, puteți de asemenea să integrați simplu sisteme cu aceleași domenii de adrese IP în rețelele de rang superior.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere