Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri EtherNet/IP™

Trei switch-uri EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Cu switch-urile Managed Switch de la Phoenix Contact reglați eficient traficul de date al rețelei dvs. EtherNet/IP. Indiferent dacă aveți nevoie numai de funcții de bază ca filtrarea inteligentă a mesajelor multicast sau de o comutare de redundanță ultrarapidă și o integrare în sistemul de control. Aici găsiți switch-ul Ethernet adecvat pentru rețeaua dvs. EtherNet-IP.

Switch-uri cu funcții de bază pentru EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 și FL SWITCH SMCS pentru EtherNet/IP™  

Datorită filtrelor multicast, switch-urile din familia 2000 şi SMCS sunt adecvate pentru utilizarea în rețele EtherNet/IP™

​Pentru reţelele în care sunt necesare numai funcţii de bază pentru EtherNet/IP™, sunt adecvate switch-urile Managed Switch din seriile 2000/2100, 2200/2300, SMCS şi GHS​. Acestea oferă:

  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​-Querier
  • Multicast Source Detection

Aceste funcții garantează o stabilitate mai mare a rețelei, printr-o încărcare mai redusă cu date acesteia. Mesajele multicast sunt transmise numai către acele dispozitive care au în mod real nevoie de ele.

Switch-uri cu funcții extinse pentru rețele EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 pentru EtherNet/IP™  

Switch-urile din familia 7000 dispun de funcții extinse pentru rețelele performante EtherNet/IP™

Switch-urile Managed Switch 7000 oferă funcții extinse pentru rețeaua dvs. ​EtherNet/IP​​™​​:

  • ​IGMP-Snooping​
  • ​IGMP​-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Datorită compatibilității cu Common Industrial ​Protocols​ (​CIP​) switch-urile 7000 se pot integra complet în sistemul dvs. de control ​EtherNet/IP​​™​​ și pot fi configurate și diagnosticate prin controler. Grație redundanței integrate DLR, switch-urile garantează în plus disponibilitate maximă a sistemelor, prin comutarea aproape fără interferențe în mai puțin de 3 ms în cazul cedării mediilor.

Prezentare generală a cerințelor și switch-urilor EtherNet/IP™

Switch-uri pentru EtherNet/IP™- Basic  FL Switch 7000
Basic
Filtre multicast speciale
Basic
plus redundanță ultrarapidă
plus Integrare în controler
Funcții EtherNet/IP™
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Produsele noastre
  • Switch-uri Managed Switch 2000/2100/ 2200/2300
  • Switch-uri Managed Switch SMCS
  • Switch-uri Modular Managed Switch GHS
  • Switch-uri Managed Switch 7000

Aici accesați Lista de produse cu switch-uri EtherNet/IP.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Switch-uri EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere