EtherNet/IP™

Rețeaua deschisă

Rețeaua deschisă

Interconectați lumea din birou cu cea industrială: astfel, datele mașinii vă stau la dispoziție oricând și oriunde.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în EtherNet/IP™

Afişează toate produsele din această categorie

Ați dori să dirijați automatizarea prin intermediul unor mecanisme cunoscute? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) este un sistem deschis industrial de magistrală de câmp. Acesta este specificat și întreținut de organizația ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). De asemenea, EtherNet/IP este standardizat în conformitate cu seria de standarde internaționale IEC 61158.

Avantajele dvs.

  • Continuitate între rețele de birou și rețele industriale - datorită standardelor Ethernet
  • Alocare simplă a adresei, cu ajutorul mecanismelor Ethernet cunoscute, precum DHCP și BootP
  • Punere în funcțiune rapidă și diagnosticare confortabilă, datorită serverelor web de pe dispozitivele EtherNet/IP

EtherNet/IP: deschis și cu largă răspândire

Dispozitive EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistem deschis de magistrală de câmp și cu largă răspândire

Bazați-vă pe un sistem deschis de magistrală de câmp și cu largă răspândire: cu EtherNet/IP folosiți protocolul industrial CIP (Common Industrial Protocol) prin intermediul rețelei clasice Ethernet.

Pentru dvs. acest lucru înseamnă:

  • Este asigurată compatibilitatea cu hardware-ul Ethernet folosit până acum.
  • Aveți acces la toate datele la nivel de dispozitiv, chiar și de pe internet - prin Ethernet și protocoalele TCP/IP, precum și UDP/IP.
  • EtherNet/IP este potrivit și pentru volume mai mari de date, datorită ratelor de transfer mari de 10/100 Mbps (pot fi combinate).
  • Transferul de date se poate realiza atât ciclic, cât și aciclic.
  • EtherNet/IP folosește modelul Producer/Consumer.

EtherNet/IP: componente I/O pentru fiecare aplicație

Asamblarea individuală a stației Inline  

Numeroase I/O-uri pentru EtherNet/IP

În construcţie modulară
Cuploarele noastre de bus pentru EtherNet/IP permit exploatarea în tabloul de comandă sau în câmp a stațiilor I/O modulare. Arhitectura: cuplorul magistrală de câmp este sclav în rețeaua EtherNet/IP, master în magistrala internă.
Flexibilitate maximă: cu sistemul modular de automatizare Inline Modular, forma urmează funcția. Creați dispozitivele I/O în funcție de fiecare cerință și, astfel, economisiți spațiu în tabloul de distribuție.
Modular în câmp: dispozitivele I/O din seria Fieldline Modular vă oferă toată libertatea la instalarea în câmp. Orientat spre funcție și adaptabil la aplicația dvs.

În construcție bloc
Extrem de robust: dispozitivele din seria Axioline E în construcție bloc pentru EtherNet/IP oferă întotdeauna soluția personalizată, prin diferitele variante de carcase și gama extinsă de funcții.
Pe lângă funcțiile digitale uzuale, comunicația IO-Link oferă, de asemenea, flexibilitate maximă.

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP  

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP

Izolatoarele noastre servesc la separarea galvanică, până la 4 kV, în rețele Ethernet bazate pe conexiuni din cupru. Astfel vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Acest lucru sporește considerabil imunitatea la perturbații în medii industriale solicitante.

  • Dispozitivele îndeplinesc cerințele pentru aplicații feroviare, conform EN 50155 și EN 50121.

Switchuri EtherNet/IP™ pentru reducerea la minim a încărcării cu date

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru EtherNet/IP  

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru reţelele EtherNet/IP™

Switchurile noastre industriale Ethernet Switch dispun de filtre Multicast pentru compatibilitate optimă cu EtherNet/IP™. Cu ajutorul Internet Group Management Protocol (IGMP), pachetele de date sunt transmise doar către participanţii la reţea care au nevoie de acestea. Se evită astfel traficul de date care nu este necesar, se reduce la minim încărcarea cu date a reţelei şi se asigură disponibilitatea ridicată a acesteia. Switchurile Managed Switch din Seria 7000 susţin în acest scop funcţia IGMP Snooping, precum şi funcţia IGMP Querier.

În plus, mecanismul de redundanţă Device Level Ring (DLR) specificat în EtherNet/IP™ este integrat în switchuri.  Astfel, beneficiaţi de cea mai mare disponibilitate a sistemelor prin comutarea aproape fără interferenţe în mai puţin de 3 ms şi puteţi cupla mai multe dispozitive necompatibile cu DLR la un inel DLR.

Pentru realizarea simplă a configurării şi diagnozei direct în sistemul de comandă, switchurile Managed Switch din Seria FL SWITCH 7000 acceptă Common Industrial Protocol (CIP).


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere